Oplossingen om thuis op te laden
Oplossingen om op te laden in gemeenschappelijke plaatsen
Nieuwe kenmerken van de Green'Up Premium
RFID-badgelezer en communicatiekit
Het gamma Green'Up Premium laadstations evolueert om te anticiperen op de marktbehoeften en te voldoen aan de wettelijke vereisten.
Het gehele gamma is nu ook beschikbaar in referenties uitgerust met de RFID-badgelezer en communicatiekit en laat u toe :
- de toegang tot het opladen te controleren
- toestemming te geven voor het in- en uitschakelen van het oplaadstation
- de terminal op afstand bedienen om eventueel rekeningen en facturen te beheren
De oplaadstations maken dus het beheer van uw wagenpark door een beheerder mogelijk (OCPP 1.6J).

Geïntegreerde 6mA DC detectie
De evolutie van de norm IEC 61851-1 vereist een gelijkstroombeveiliging van type B of een differentiaalbeveiliging van type A indien de 6mA gelijkstroomdetectie geïntegreerd is in een laadstation (eenfasige en driefasige infrastructuren).
De aanvulling van de Green'Up Premium reeks integreert deze 6mA DC lekstroom foutdetectie, waardoor het gebruik van een differentiële vermogenschakelaar type A mogelijk wordt. Bovendien wordt het geheel daarbij zuiniger en compacter in de elektrische verdeelkast.
Bescherming van de 2P+T bus voor mode 2 is ook geïntegreerd. Zo hoeven er geen twee stroomdraden te worden getrokken.

Thuis opladen
1. Green'up access Plexo contactdoos
GOEDKOOP, AANPASBAAR EN VEILIG SYSTEEM
Met de Green’up Access contactdoos maakt Legrand het gemakkelijk om thuis voertuigen op te laden. Het is goedkoop, eenvoudig te installeren, veilig en kan ook worden gebruikt voor alle traditionele doeleinden.

DETECTIESYSTEEM GEPATENTEERD DOOR LEGRAND
Voertuigen detecteren de veilige Green'up-infrastructuur en selecteren het maximumvermogen dat via de contactdoos kan worden geleverd, wat de laadtijd korter maakt.


"WANNEER IK THUIS BEN,
KAN IK MIJN ELEKTRISCH VOERTUIG VOLKOMEN VEILIG OPLADEN"
2. Green'up premium laadstation
EEN SYSTEEM OM HET OPLADEN LOKAAL OF VANOP AFSTAND TE BEHEREN
Het Green'up Premium laadstation wordt gebruikt om voertuigen in mode 2 en mode 3 op te laden. Dankzij zijn ingebouwde Bluetoothverbinding kan het opladen lokaal worden geregeld met de EV CHARGE-app.
Download de EV CHARGE-app voor Tablet of Smartphone via Google Play of App Store
Via de communicatiekit (optie) wordt het laadstation verbonden met het IP- of Wifi-netwerk en is afstandsbediening mogelijk vanaf een smartphone, tablet of pc.




Opladen in gemeenschappelijke plaatsen
1. IK10 Green'up access contactdoos
ROBUUST, GOEDKOOP EN UITBREIDBAAR SYSTEEM VOOR ONBESCHUTTE PLAATSEN
Dankzij zijn IK 10 bescherming die het uitstekend bestand maakt tegen ruige omgevingen,
is de Green'up Access contactdoos perfect geschikt voor gebruik in openbare parkeergarages en garageboxen. Het is goedkoop, eenvoudig te installeren en veilig, en kan ook worden gebruikt voor alle traditionele doeleinden.

DETECTIESYSTEEM GEPATENTEERD DOOR LEGRAND
Voertuigen detecteren de veilige Green'up-infrastructuur en selecteren het maximumvermogen dat via het contactdoos kan worden geleverd, wat de laadtijd korter maakt.


"IK KAN MIJN ELEKTRISCHE AUTO GEDEELTELIJK OPLADEN OP EEN OPENBARE PARKEERPLAATS, TERWIJL IK MET VRIENDEN GA LUNCHEN."
2. Green'up premium laadstation IK10
EEN SYSTEEM VOOR BEDRIJFSPARKINGS
Het Green'up Premium laadstation IK 10 is geschikt voor vloer- of wandmontage,
schokbestendig en geschikt voor wagenparken. Met een kaartlezer (optie) kan het laadstation worden ontgrendeld en dit door de werknemer te identificeren, en kan via een webinterface een overzicht van de verbruikte elektriciteit worden bijgehouden.


OPLAADBEHEER
1. STANDAARD (via bluetooth met EV CHARGE)
- Dagprogrammering voor opladen met afwijking voor daluren/piekuren en energiebeheer
- Weergave verbruik van de laatste oplaadbeurt
- Software-update
2. MET COMMUNICATIEKIT (optie)
- Afstandsbediening voor opladen
- Wekelijkse opvolging van verbruik (via Wifi of RJ 45)
- Beheren via de EV CHARGE app
Download de EV CHARGE-app voor Tablet of Smartphone via Google Play of App Store
Stap mee in de evolutie van de 100% elektrische en hybride wagens en ontdek de verscheidene laadinfrastructuuroplossingen van Legrand dankzij de Green’Up!