Condensatorbatterijen

Condensatorbatterijen

Alpivar3: De condensator met vacuüm-technologie

De gebrevetteerde Alpivar3 condensatoren zijn volledig droge apparaten die geen enkele impregnatie- of isolatievloeistof gebruiken. Ze worden ontworpen door de combinatie van enkelfasige elementaire spoelen, die in een driehoek gekoppeld zijn en op die manier een driefasig apparaat vormen.  

Die spoelen worden gemaakt op basis van twee polypropyleenfolies die aan één zijde met zink gemetalliseerd zijn: 

  • de metallisatie vormt de elektrode 
  • de polypropyleenfolie vormt de isolator.

Vervolgens worden ze in een vacuümomgeving omhuld met een zelfdovend thermohardend polyurethaanhars dat het omhulsel vormt en op die manier mechanische en elektrische bescherming biedt ten opzichte van de omgeving.

Condensatorbatterij
Condensatorbatterij
Condensatorbatterij
condensatorbatterij

alpes technologie

Specifieke techniek van Alpes Technologies: De condensator met Vacuüm-technologie

De vacuüm omhullingstechniek van de spoelen is een techniek die specifiek is voor Alpes Technologies.

Dankzij deze techniek:

  • gaan de Alpivar3 condensatoren lang mee in de tijd en zijn ze veel duurzamer dan de traditionele apparaten 
  • zijn ze uitstekend bestand tegen overspanningen en gedeeltelijke ontladingen 

Beantwoordt perfect aan de eisen op het vlak van het milieubehoud.


De Alpivar3 condensator beantwoordt aan alle eisen van de gebruikers

Monobloc of modulair 

Dankzij de eenvoudige opbouw en de snelheid waarmee ze kunnen worden geassembleerd, kunnen met behulp van de modulaire oplossing apparaten met verschillende vermogens worden gerealiseerd. Deze techniek levert voor de integratoren of de plaatselijke verdelers ook een aanzienlijke kostenbesparing op met betrekking tot de opslag.

Compacte vorm voor een eenvoudigere installatie

Door zijn vorm drukt hij ook de kosten voor de kasten en de frames. Het omhulsel is bijzonder goed bestand tegen alle oplosmiddelen en weersinvloeden. De Alpivar3 condensator is perfect geschikt voor installaties: 

  • in een corrosieve atmosfeer 
  • buiten (op aanvraag)

Samenvatting van de technische kenmerken

Dubbele isolatie of klasse 2: heeft geen aarding nodig en biedt totale veiligheid voor personen. 

Volledig droog (zonder toevoeging van olie): geen enkel risico op lekken of brand, mogelijkheid tot installatie in alle standen.  

Omhulsel van zelfdovend polyurethaanhars: heel stevig, heel compact, niet corrosief, installatie buiten mogelijk op aanvraag. 

Monobloc of modulair: met koperen aansluitingen tussen de verschillende elementen (geen enkel risico op corrosie, loskomen of opwarming). Omhulling van de spoelen onder vacuüm (specifiek kenmerk van ALPIVAR3): doordat er geen lucht en vocht in de nabijheid van de spoelen is, kan de hoge kwaliteit van ALPIVAR3 worden verzekerd. 

Interne elektrische bescherming op het niveau van iedere spoel door:  

  • zelfherstellende gemetalliseerde polypropyleenfolie 
  • elektrische zekering 
  • ontkoppelaar bij overdruk
412162

S.T. te open 400/5 - 1.5 VA

Stroomtransformator S.T. - kunnen geopend worden - 400/5 - 1.5 VA - nauwkeurigheid 0.5 %
412163

S.T. te open 800/5 - 3 VA

Stroomtransformator S.T. - kunnen geopend worden - 800/5 - 3 VA - nauwkeurigheid 0.5 %
412164

S.T. te open 1000/5 - 5 VA

Stroomtransformator S.T. - kunnen geopend worden - 1000/5 - 5 VA - nauwkeurigheid 0.5 %
412165

S.T. te open 1500/5 - 8 VA

Stroomtransformator S.T. - kunnen geopend worden - 1500/5 - 8 VA - nauwkeurigheid 0.5 %
412166

S.T. te open 2000/5 - 15 VA

Stroomtransformator S.T. - kunnen geopend worden - 2000/5 - 15 VA - nauwkeurigheid 0.5 %
412167

S.T. te open 2500/5 - 15 VA

Stroomtransformator S.T. - kunnen geopend worden - 2500/5 - 15 VA - nauwkeurigheid 0.5 %
412168

S.T. te open 3000/5 - 20 VA

Stroomtransformator S.T. - kunnen geopend worden - 3000/5 - 20 VA - nauwkeurigheid 0.5 %
412169

S.T. te open 4000/5 - 20 VA

Stroomtransformator S.T. - kunnen geopend worden - 4000/5 - 20 VA - nauwkeurigheid 0.5 %
422687

Frontale USB connector

Frontale USB connector voor bronwisselaar
422688

Frontale WIFI connector

Frontale WIFI connector voor bronwisselaar
ALPTEC3.2

Varm. regelaar 3 tot 5 trappen

Varmetrische regelaar 3 tot 5 trappen Alptec
ALPTEC5.2

Varm. regelaar 5 tot 7 trappen

Varmetrische regelaar 5 tot 7 trappen Alptec
ALPTEC8.2

Varm. regelaar 8 trappen

Varmetrische regelaar Alptec 8 trappen - uitbreidbaar tot 14 trappen voor automatische condensatorbatterijen
B10040

Alpibloc type St 100kvar 400V

Alpibloc type St 100kvar 400V Vaste batterij met automaat
B1023

Cond.Batt. Alpibloc 10kVar

Condensator Batterij Alpibloc 10kVar vaste 3x230V met ingebouwde automaat
B1040

Batterij Alibloc 10kVar vaste

Batterij Alibloc 10kVar vaste versie 3x400V met ingebouwde automaat
B12540

Alpibloc type St 125kvar 400V

Alpibloc type St 125kvar 400V Vaste batterij met automaat
B15040

Alpibloc type St 150kvar 400V

Alpibloc type St 150kvar 400V Vaste batterij met automaat
B1523

Alpibloc type St 15 kvar 230V

Alpibloc type St 15 kvar 230V Vaste batterij met automaat
B17540

Alpibloc type St 175kvar 400V

Alpibloc type St 175kvar 400V Vaste batterij met automaat