Bespaar op energie
De ecologische batibox inbouwdozen zijn bestemd om ongecontroleerde luchtindringing tegen te gaan, die verband houdt met de elektriciteit in huis.
Voordelen
- Een meetbaar sterkere verlaging van de jaarlijkse energiefactuur met maximaal 13kWhep/m²/jaar, naargelang de isolatie van de structuur
- Dankzij de combinatie van Ecobatibox-dozen en einddoppen kan het energieverlies, van het schakelbord tot de apparatuur, een halt toegeroepen worden
- Een volledig gamma met dozen van 1 tot 4 mechanismen
- Dezelfde troeven als het Batibox-programma voor holle wanden: brede kraag, onverliesbare beugels, optimale bekabelingsvolume
- Einddoppen om zowel bestaande Batibox-dozen voor metselwerk als de nieuwe Ecobatibox-doos uit te rusten
Werkingsprincipe
De Batibox Energy-dozen bieden u een complete oplossing om energieverlies te voorkomen, zowel bij nieuwbouw- als bij renovatieprojecten.
- Door het energieverlies door lucht verversing aan te pakken, kan er nog heel wat vooruitgang geboekt worden op het gebied van energiebesparing.
- Net zoals het lijstwerk kan ook de elektriciteit luchtindringing veroorzaken.
- Met het oog op de verbetering van de energieprestatie maakt de Batibox-doos het mogelijk om een besparing van maximaal 13 kWhep/m2/jaar, naargelang van de isolatie van de structuur, op de energiefactuur te realiseren, door komaf te maken met de luchtstromen die veroorzaakt worden door de elektrische infrastructuur (mantels, dozen, buizen in koude zones)
080021

080022

080023

080024
080031

080033

080034

089360

089377

080016

080020

080025

080030