Videobewaking (CCTV)

Videobewaking (CCTV)

Oplossingen die op alle situaties inspelen

Met het nieuwe camerabewakingssysteem van BTicino kunt u alle types zaken bewaken: handelszaken, apotheken, supermarkten, scholen, hotels, parkeergarages ... 

Weergave ter plaatse of op afstand, opname van beelden, ruime keuze aan camera's en toebehoren, IP- of analoge technologie: maak kennis met de oplossingen van BTicino die aan de strengste eisen beantwoorden op het vlak van beveiliging.

bticino
391796

CCTV - IP dome camera 3.6 mm

CCTV - IP dome camera 3.6 mm 12Vdc ou PoE - IP66 - 1 MP
391798

CCTV - Comp. IP-camera 3.6 mm

CCTV - Compartiment IP-camera 3.6 mm 12Vdc ou PoE - IP66 - 2 MP
391816

CCTV - IR projector 30m

CCTV - IR projector 30m
391420

CCTV - LCD monitor 32"

CCTV - LCD monitor 32"
391514

CCTV - Standaard DVR

CCTV - Standaard DVR 4 ingangen video
391528

CCTV - Standaard DVR

CCTV - Standaard DVR 8 ingangen video
391585

CCTV - NVR 4 camera's POE

CCTV - NVR 4 camera's POE
391587

CCTV - NVR 16 camera's POE

CCTV - NVR 16 camera's POE
391419

CCTV - LCD monitor 7"

CCTV - LCD monitor 7"
391525

CCTV - Standaard DVR

CCTV - Standaard DVR 16 ingangen video
391425

CCTV - LCD monitor 32"

CCTV - LCD monitor 32"
391424

CCTV - LCD monitor 19"

CCTV - LCD monitor 19"
391370

CCTV - Plafondbevestiging

CCTV - Plafondbevestiging voor 391110
391586

CCTV - NVR 8 camera's POE

CCTV - NVR 8 camera's POE
391588

CCTV - NVR 32 camera's

CCTV - NVR 32 camera's
391589

CCTV - NVR 16 camera's

CCTV - NVR 16 camera's
391795

CCTV - Comp. IP-camera 3.6 mm

CCTV - Compartiment IP-camera 3.6 mm 12Vdc ou PoE - IP66 - 1 MP
391797

CCTV - IP dome camera 3.6 mm

CCTV - IP dome camera 3.6 mm 12Vdc ou PoE - IP66 - 2 MP
391369

CCTV - Hoekbevestiging

CCTV - Hoekbevestiging voor 391110
391371

CCTV - Paalbevestiging

CCTV - Paalbevestiging voor 391110