De polyester vloerkasten Marina

De polyester vloerkasten Marina

Gemaakt van glasvezelversterkt polyester, zijn bijzonder geschikt voor corrosieve omgevingen: petrochemische industrie, voedingsmiddelenindustrie ... en zijn heel UV-bestendig.

Marina vloerkast

​IP 66 en IK 10. RAL 7035 (goedkeuring Bureau Veritas)

Polyester vloerkasten beschikbaar in hoogte 1460, 1660 en 1860 mm, breedte: 800mm en diepte: 463 mm. Ze beschikken over: 

  • rasterstructuur op achtervlak van de deur om de markering van de positie en de uitlijning van de boringen te vergemakkelijken 
  • omkeerbare deur met rechthoekig metalen frame met rasterboringen 3-puntsluiting met handgreep, uitgerust met een Europese halve cilinder met sleutel 2433 A (andere sleutelcodes: gelieve ons te contacteren) Scharnierassen en inox scharnieren
  • Klasse II (geschikt voor het realiseren van volledig geïsoleerde borden Klasse II, volgens EN 61439-1).
  • Glasvezelversterkt polyester Zelfdovend 960 °C volgens IEC EN 60695-2-11.
  • Geleverd met bevestigingskit voor volledige plaat of stijgprofielen.
  • Diepteregeling van de uitrustingen
  • Voorzien van kabeldoorvoerplaten onderaan

Bijzonder geschikt voor corrosieve omgevingen.