De belangrijkste functies voor de individuele werkruimte

De belangrijkste functies voor de individuele werkruimte

Voorbekabelde meervoudige contactdozen

Deze contactdozen maken een snelle en veilige plaatsing mogelijk in de diverse installatiehouders (inbouwdozen, kolommen, vloerdozen, ...). Ze zijn uitgerust met op 45° geplaatste steekklemmen die een gemakkelijke aftakking en comfortabele plaatsing mogelijk maken. De geleiders kunnen worden losgekoppeld door op de knop van de contactdoos te drukken. De voorbedrade meervoudige contactdozen zijn verkrijgbaar in een tweevoudige, drievoudige of viervoudige uitvoering, in een standaardversie of een versie met polarisatiesysteem. De beschikbare afwerkingen zijn aluminium en wit.

Voorkant: in een hoek van 45°geplaatste contactdozen om het inbrengen van gebogen stekkers gemakkelijk te maken
Achterkant: knop voor loskoppeling doorsteekklemmen en kleurmarkering


RJ 45-contactdozen

1 of 2 modules

 

Deze contactdozen zijn verkrijgbaar in een versie van 10 Giga, cat. 6, cat. 5e en voldoen aan alle UTP-, FTP- en STP-informaticabehoeften. Ze zijn uitgerust met een draaibaar venster om de identificatie-etiketten gemakkelijk te kunnen inbrengen.

De RJ 45-contactdozen met LCS-connectoren

​Contactdoos die aangesloten moet worden met een gemengd RJ 45-snoer - zonder mantel

 

Worden op de LCS-connector aangesloten door middel van een kabel met 4 getwiste paren. Aansluiting op de zoneverdeeldoos via een gemengd RJ 45-snoer - zonder mantel. 

De RJ 45-contactdozen met koperen doorvoer

Contactdoos die aangesloten moet worden met een RJ 45-snoer

 

Voor een snelle aansluiting op de zoneverdeeldoos via een RJ 45 / RJ 45-snoer.


De informatica-aansluitingen

Contactdoos USB en IEEE 1394​

 

Dankzij de USB- en IEEE 1394-aansluitingen kan de gebruiker alle mogelijke computerapparatuur aansluiten (digitaal fototoestel, USB-stick, pda, ... ) en opladen.

De USB laders (230 / 7 - 0,7 a)

Enkelvoudige USB-lader in witte afwerking

 

Deze USB lader laat toe draagbare toestellen op te laden zoals telefoons, smartphones, MP3/MP4 spelers. Deze lader is perfect compatibel met het hele Mosaic programma: vloerdozen, opbouwdoos, wandgoten, voedings- en bureaublokken.