Voedingen en transformatoren

Voedingen en transformatoren

Enkelfasige voedingen

geschakelde voedingen

Geschakelde voedingen

Volgens de normen UL 508, UL 60950 en IEC EN 60950-1 EN 55022 klasse B, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 en EN 61204-3 Werkingsfrequentie: 50/60 Hz

  • Verklikkerlampje voor aanwezigheid uitgangsspanning
  • Regelpotentiometer op voorzijde voor de uitgangsspanning
  • Ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting of overbelasting
  • Bevestiging op symmetrische 3 rail diepte 7,5 mm en 15 mm

 

Gelijkgerichte gefilterde voedingen

Voor de voeding van een toepassing met een = spanning van 12 V of 24 V Bevestiging op 3 rail.

Volgens de normen IEC/EN 61558-2-6
Geschikt voor het realiseren van apparatuur volgens de normen EN 61131-2, EN 60204 en EN 61439-1 Bestaande uit:

  • een veiligheidstransformator met parasietfilter
  • een filtercondensator
  • een beveiliging door CTP(1) geïntegreerd op de primaire zijde
  • dubbele uitgangsklemmen

Capaciteit van de klemmen: 6 mm² soepel
Klasse II met afdekplaat
Rimpelfactor < 3 %
Omgevingstemperatuur zonder declassering: 60 °C
Voeding 230 V ± ± 15 V±


 

Transformatoren

Beveiligen tegen overbelasting en kortsluiting.

Transformatoren voor bellen

  • Volgens de normen CEI/EN 61558-2-8.
  • Beschikbaar in:
    • 230 V / 8 V
    • 230 V / 12 V - 8 V
    • 203 V / 24 V - 12 V

 

Transformatoren voor veiligheid

Volgens de norm CEI/EN 61558-2-6

004101

Bel - 8/12 V - 4,8 VA

Bel - 8/12 V - 4,8 VA - 80/84 dB - 272/378 mA - 1 module van 17,5 mm - wisselstroom 50 Hz - aansluiting op schroefklemmen - uitgerust met etikethouders
004107

Bel - 230 V - 4 VA

Bel - 230 V - 4 VA - 83 dB - - 21 mA 1 module van 17,5 mm - wisselstroom 50 Hz - aansluiting op schroefklemmen - uitgerust met etikethouders
004110

Zoemer - 8/12 V - 4 VA

Zoemer - 8/12 V - 4 VA - 73/75 dB - 270/375 mA - 1 module van 17,5 mm - wisselstroom 50 Hz - aansluiting op schroefklemmen - uitgerust met etikethouders
004111

Zoemer - 24 V - 4 VA

Zoemer - 24 V - 4 VA - 73 dB - 180 mA - 1 module van 17,5 mm - wisselstroom 50 Hz - aansluiting op schroefklemmen - uitgerust met etikethouders
004113

Zoemer - 230 V - 4 VA

Zoemer - 230 V - 4 VA - 73 dB - 21 mA - 1 module van 17,5 mm - wisselstroom 50 Hz - aansluiting op schroefklemmen - uitgerust met etikethouders
413090

Transfo bell. 8V - 4VA

Transformator bellen 8V - 4VA 0.5A - 4 modules
413091

Transfo bell. 12/8V - 8VA

Transformator bellen 12/8V - 8VA 0.66/1A - 2 modules
413092

Transfo bell. 12/8V - 24VA

Transformator bellen 12/8V - 24VA 2/3A - 4 modules
413093

Transfo bell. 24/12V - 24-18VA

Transformator bellen 24/12V - 24-18VA 1/1.5A - 4 modules
413095

Veil.transf. 12/24V - 16VA

Veiligheidtransformator 12/24V - 16VA 4 modules
413096

Veil.transf. 12/24V - 25VA

Veiligheidstransformator 12/24V - 25VA 4 modules
413097

Veil.transf. 12/24V - 40VA

Veiligheidstransformator 12/24V - 40VA 5 modules
413098

Veil.transf. 12/24V - 63VA

Veiligheidstransformator 12/24V - 63VA 5 modules