Trappenhuisautomaten

Trappenhuisautomaten

Verzekeren de activering van een verlichtingskring gedurende een bepaalde tijd. Zelfbescherming in het geval van een geblokkeerde drukknop.

trappenhuisautomaten
003701

Trapautomaat standaard

Trappenhuisautomaat standaard - elektronisch - voeding 230 V - 16 A - 1 module van 17,5 mm - instelbaar van 30 sec. tot 10 min. - contact 250 V
004704

Trapautomaat multifunctie

Trappenhuisautomaat multifunctioneel - elektronisch - voeding 230 V - 16 A - 1 module van 17,5 mm - instelbaar van 30 sec. tot 12 min. - contact 250 V
049783

Trappenhuisautomaat opbouw

Trappenhuisautomaat voor opbouw - elektronisch - voeding 230 V - contact 250 V - 10 A - instelbaar van 30 sec tot 10 min - 3-draad aansluiting