Teleruptoren

Teleruptoren

Het gamma teleruptoren van Legrand bestaat uit geluidsarme teleruptoren, geluidsarme tijdvertragende of standaard teleruptoren en signalisatie- of bedieningshulpstukken. 

Beschikbaar in: 

  • enkelpolig 16 A – 250 V wisselspanning 
  • tweepolig 16 A – 250 V wisselspanning 
  • vierpolig 16 A – 400 V wisselspanning  

De geluidsarme versies van de elektronische teleruptoren van Legrand zijn de ideale oplossing voor hotels en slaapkamers in het bijzonder. 

Met behulp van de gecentraliseerde bediening kunnen meerdere teleruptoren gelijktijdig worden bediend. 

Voorbeeld: de bewaker van een school kan de verlichting van alle klaslokalen tegelijk of per verdieping doven met de algemene bedieningsinrichting in zijn lokaal.

teleruptoren