Modulaire contactdozen

Modulaire contactdozen

004285

​​​​​Beschikbaar in verschillende uitvoeringen

  • standaard IP + A
  • met polarisatiesleutel
  • met verklikker
  • met randaarding (Schuko)
004280

Contactdoos 10/16 A - 250 V

Contactdoos 10/16 A - 250 V - 2 P + A - 2,5 modules van 17,5 mm
004282

Contactdoos 10/16 A - 250 V

Contactdoos 10/16 A - 250 V - 2 P + A met polarisatiesleutel voor beveiligde of speciale kringen - 2,5 modules van 17,5 mm
004283

Contactdoos 10/16 A - 250 V

Contactdoos 10/16 A - 250 V - 2 P + A met verklikker voor aanwezigheid spanning - 2,5 modules van 17,5 mm
004285

Contactdoos modulair Schuko

Contactdoos modulair Schuko250 V - 2P+A - 2.5 modules
412950

Lege modulaire houder DX³

Lege modulaire houder DX³ uitrustbaar met een mechanisme Mosaic of een blanke of voorgeboorde adapter met ref. 412951/52
412951

Osmoz adapter voor houder

Osmoz adapter voorgeboord diam. 22,5 mm voor plaatsing op houder DX³ voor DIN rail met ref. 412950
412952

Uitrustbare adapter vr houder

Uitrustbare blanke adapter voor plaatsing op houder DX³ voor DIN rail met ref. 412950