Contactoren

Contactoren

De nieuwe contactoren tot 25 A komen in de plaats van de contactoren van 20 A, verhoging van het maximale vermogen van de belastingen. 

Eenvoudigere toepassing: 

  • Aansluitingen die los staan van het vermogen en van de bediening 
  • Geleiding van de kabels naar de klemmen 
  • Nieuwe bevestigingswijze van de hulpstukken, gemakkelijker en veiliger te assembleren
  • Nieuw ontwerp met nieuwe etikettenhouder 
  • Nieuwe schroeven, eenvoudiger vastzetten  

Huishoudelijke contactoren

Beschikbaar als stille contactor voor daluurtarief in 25 A. Beschikbaar in tweepolige 250 V~ en driepolige 400 V~ versie. Hiermee kan bijvoorbeeld de geiser tijdens de daluren worden geprogrammeerd. Zorgt voor besparingen tot 10% op de uitgave van warm water. 

Vermogenscontactoren

Het nieuwe gamma bestaat uit 2 types contactoren: 

  • Contactor manuele bediening, gebruiksvoorbeelden: als de contactor door een noodstop wordt gestuurd. 
  • Contactor met nieuwe ergonomische manuele bediening, gebruiksvoorbeelden: om de bediening te forceren (geiser, verlichting) of om de installatie te testen.
Contactoren
412429

CX³ hulpst. vr tl/ct 25A 1mod

CX³ hulpstuk voor teleruptor/contactor 25A 1module 250V - 50/60Hz - NO+NF
412430

CX³ hulpst. vr tl/ct 25A 2mod

CX³ hulpstuk verticaal/contact 25A 2modules 250V - 50/60Hz - NO+NF
412431

CX³ hulpst. vr tl/ct 40/63A

CX³ hulpstuk voor teleruptor/contactor 40/63A 250V - 50/60Hz - NO+NF - 2modules
412500

gel.arm daluur cont. - NO+NG

geluidsarme daluurcontactoren - NO+NG 25A - 230V - 1 module
412501

gel.arm daluur cont. - 2NO

geluidsarme daluur contactor - 2NO 25A - 230V - 1 module
412502

gel.arm daluur cont. - 3NO

Geluidsarm daluurcontactoren - 3NO 25A - 230V - 2 modules
412503

CX³ verm. ct 24V - 2P-16A

CX³ vermogencontact 24V - 2P-16A 250V - NO+NG - 1module
412505

CX³ verm. ct 24V - 2P-25A

CX³ vermogenscontact 24V - 2P-25A 250V - 2NO - 1module
412509

CX³ verm. ct 24V - 4P-25A

CX³ verm. ct 24V - 4P-25A 400V - 2NO+2NG - 2mod
412510

CX³ verm. ct 24V - 4P-25A

CX³ vermogens contactor 24V - 4P-25A 400V - 4NO - 2modules
412514

CX³ verm. ct 24V - 2P-25A hen.

CX³ Vermogencontactoren spoel 24 V - tweepolig 250 V - 25 A - 2 NO - 1 module - hendel bereikbaar na opening van de afsluiter
412515

CX³ verm. ct 24V - 2P-40A hen.

CX³ Vermogencontactoren spoel 24 V - tweepolig 250 V - 40 A - 2 NO - 2 modules - hendel bereikbaar na opening van de afsluiter
412516

CX³ verm. ct 24V - 2P-63A hen.

CX³ Vermogencontactoren spoel 24 V - tweepolig 250 V - 63 A - 2 NO - 2 modules - hendel bereikbaar na opening van de afsluiter
412517

CX³ verm. ct 24V - 4P-25A hen.

CX³ Vermogencontactoren spoel 24 V - vierpolig 400 V - 25 A - 4 NO - 2 modules - hendel bereikbaar na opening van de afsluiter
412518

CX³ verm. ct 24V - 4P-40A hen.

CX³ Vermogencontactoren spoel 24 V - vierpolig 400 V - 40 A - 4 NO - 3 modules - hendel bereikbaar na opening van de afsluiter
412519

CX³ verm. ct 24V - 4P-63A hen.

CX³ Vermogencontactoren spoel 24 V - vierpolig 400 V - 63 A - 4 NO - 3 modules - hendel bereikbaar na opening van de afsluiter
412521

CX³ verm. ct 230V - 2P-16A

CX³ vermogen contact 230V - 2P-16A 250V - NO+NG - 1module
412523

CX³ verm. ct 230V - 2P-25A

CX³ vermogens contactor 230V - 2P-25A 250V - 2NO - 1module
412524

CX³ verm. ct 230V - 2P-25A

CX³ vermogencontactoren 230V - 2P-25A 250V - 2NG- 1module
412527

CX³ verm. ct 230V - 2P-63A

CX³ vermogens contact 230V - 2P-63A 250V - 2NO - 2modules