Vloersysteem Soluflex

Vloersysteem Soluflex

Flexible - Freedom - Floor

Met het verhoogde kabelvloersysteem Soluflex is iedere omgeving in een handomdraai klaar voor de toekomst. Het Soluflex cable floor system is een vloer, bekabelingsysteem en aansluittechniek in één. Perfect te integreren met het Legrand schakelmateriaal en LCS² datasysteem.

Soluflex laat zich combineren met alle mogelijke vormen van aansluittechnieken zodat de vloer geen afbreuk doet aan het inrichtingsconcept van de ruimte. Op elke gewenste plaats kunnen contactdozen of verdeeldozen worden geïnstalleerd, verzonken in de vloer en onzichtbaar voor het oog. Speciaal voor renovatieprojecten hebben we een hoogte van slechts 37mm beschikbaar. Wijzigingen zijn eenvoudig door te voeren: U stript de ruimte, verplaatst de muren en voorziet de nieuwe situatie van de gewenste bekabeling en aansluitingen. Soluflex is dus altijd opnieuw toe te passen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid van uw project.

loading...

Hoogtes

Soluflex is standaard verkrijgbaar in de volgende hoogtes:

25 mm (op aanvraag) - 37 mm -  50 mm - 60 mm - 70 mm - 80 mm -  90 mm - 120 mm - 150 mm

Vloerdoosoplossingen elke hoogte:

  • Inbouwunits
  • Verdeeldozen
  • IK-2 dekselset
  • Pop-up units

Duurzaam, flexibel en kostenbesparend

Het voordeel is duidelijk: een duurzame oplossing met producten die perfect op elkaar zijn afgestemd, die hoge flexibiliteit creëert in het wijzigen van de ruimtes, met maximale uitwisselbaarheid van componenten. Een perfecte oplossing voor een duurzaam 'total cost of ownership' model. Met Soluflex zijn ruimtes volledig toegerust om wijzigingen van de indeling probleemloos op te vangen. Het systeem is uiterst flexibel en levert al snel kostenbesparingen op wanneer uw bedrijfsindeling regelmatig verandert. Doordat de bekabeling gelijktijdig kan plaatsvinden met de inrichting van het kantoor, levert dit een enorme tijdsbesparing op. Soluflex kantoorvloeren zijn snel te monteren zonder te lijmen of te schroeven. Bij de indeling van het kantoor hoeft u nog geen rekening te houden met de aansluitingen voor elektra, dataverkeer en telecommunicatie. De benodigde kabels hiervoor liggen overzichtelijk gerangschikt onder de vloer. Klaar voor gebruik maar onzichtbaar voor het oog.

Klik om te vergroten.

Voordelen soluflex op een rij

  • Zeer duurzame oplossing met producten die perfect op elkaar zijn afgestemd 
  • Hoge flexibiliteit bij wijzigen van de ruimtes (renovatie)
  • Maximale uitwisselbaarheid van componenten 
  • Een perfecte oplossing voor een duurzaam 'total cost of ownership' model
  • Met Soluflex zijn ruimtes volledig toegerust om wijzigingen van de indeling probleemloos op te vangen. U stript de ruimte, verplaatst de muren en voorziet de nieuwe situatie van de gewenste bekabeling en aansluitingen
  • Kostenbesparend: bij regelmatige veranderingen bedrijfsindeling
  • Tijdbesparend: bekabeling kan gelijktijdig met de inrichting van het kantoor
  • Soluflex kantoorvloeren zijn snel te monteren zonder te lijmen of te schroeven. 
  • Bij de indeling van het kantoor hoeft u nog geen rekening te houden met de aansluitingen voor elektra, dataverkeer en telecommunicatie
  • De benodigde kabels hiervoor liggen overzichtelijk gerangschikt onder de vloer. Klaar voor gebruik maar onzichtbaar voor het oog
  • Soluflex is dus altijd opnieuw toe te passen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid van uw project​

Soluflex service channel

Soluflex Service Channel is een alternatief voor als er in een kantoorgebouw geen behoefte is aan totale flexibiliteit, als er budgettair geen ruimte is voor een totale plaatsing van Soluflex of als de architectuur binnen het pand dit niet toelaat (bijv. verplichte inrichting met vaste bekleding zoals vloerbedekking in plaats van tapijttegels). Doordat het slechts een gedeelte van een ruimte betreft i.p.v. de volledige, is Soluflex Service Channel ook goedkoper dan Soluflex.

service channel

Voordelen Soluflex Service Channel op een rij

  • Keuze maken aantal tegels breed 2, 3 ,4 of 5 tegels
  • Ultieme flexibiliteit, daar waar het nodig is
  • Maximale kabelcapaciteit door minimale tegeldikte
  • Vlakke en schone kanaalondervloer
  • Interessante prijs/flexibiliteit verhouding
  • Voortreffelijke akoestische eigenschappen
  • Ruim assortiment aansluitmogelijkheden
soluflex-service-channel.jpg
8455006

IK-2 trekontlastingsset

Trekontlastingset 1module Mosaic. Kan naast de wandcontactdozen in de montageplaat ref.nr. 8555031 of 8455032 geplaatst worden.
8455032

IK-2 montageplaat groot 9mod

Montageplaat groot 9modules Mosaic. Gebruiken met afschermkap grootvoor 9 modules Mosaic ref.nr.8455002.
8454920

IK-2 inbouwkap H58 8mod mosaic

Inbouwkap voor 8 modules Mosaic. Hierin kunnen zowel enkele als meervoudige wandcontactdozen of data-outlets Mosaic worden geklikt.
8400070

Soluflex verdeeldoos Leeg 6V

Van Geel SOLUFLEX Cable Floor System - hoogte 37 mm - aansluittechniek - verdeeldoos 6 V - leeg
8190232

Soluflex snoeruitlaat

Van Geel SOLUFLEX Cable Floor System - hoogte 37 mm - sendzimir - vloerdeel - snoeruitlaat - verchroomd - toepassen met opbouwtegel 8400040
8454902

IK-2 dkslset kunststf vk H60 R7011

Dekselset kunststof vierkant R7011 incl.montagebak. Voor toepassing met aansluitingen is 60mm inbouwdiepte nodig. Voor toepassing in Quickbox, GVO-7 of in Soluflex-vloeren.
8405022

Soluflex plenumafdichting sdz H50

*Ferm.de plenum H50 Soluflex
8400061

Soluflex randafwerking

Van Geel SOLUFLEX Cable Floor System - hoogte 37 mm - sendzimir - vloerdeel - randafwerking - lengte 900 mm - breedte 300 mm - dikte 2 mm - 1x omgezette kant van 13 mm
8405000

Soluflex voet H50 zwart poly.

*Plot 100x100 H48 polyprop.noir
8400060

Soluflex project randafwerking

Van Geel SOLUFLEX Cable Floor System - hoogte 37 mm - sendzimir - vloerdeel - project randafwerking - lengte 900 mm - breedte 300 mm - dikte 2 mm - 2x omgezette kant van 13 mm
8400040

Soluflex Opbouwtegel 225x225 sdz

Van Geel SOLUFLEX Cable Floor System - hoogte 37 mm - sendzimir - vloerdeel - opbouwtegel - vierkant 225 mm - hoogte 13 mm - dikte 2 mm - diam. 64 mm - 4 contact-/afstandsnokken - uitsparing 125 x 15 mm
8455002

IK-2 afdekdoos groot

Afschermkap groot. Gebruiken met montageplaat groot voor 9 modules Mosaic ref.nr.8455032. Geschikt voor dekselset rond en vierkant.
8400050

Soluflex vestigingsbgl opbouwtegel

Van Geel SOLUFLEX Cable Floor System - hoogte 37 mm - sendzimir - vloerdeel - bevestigingsbeugel - montage met opbouwtegel 8400040
8400010

Soluflex vloertgl vrknt 225x225 sdz

Van Geel SOLUFLEX Cable Floor System - hoogte 37 mm - sendzimir - vloerdeel - tegel - vierkant 225 mm - hoogte 13 mm - dikte 2 mm - 4 contact-/afstandsnokken
8400020

Soluflex aardingstegel 225x225 sdz

Van Geel SOLUFLEX Cable Floor System - hoogte 37 mm - sendzimir - vloerdeel - aardingstegel - vierkant 225 mm - hoogte 13 mm - dikte 2 mm - 4 contact-/afstandsnokken - aardklem 6 mm²
8400030

Soluflex uitvoertegel 225x225 sdz

Van Geel SOLUFLEX Cable Floor System - hoogte 37 mm - sendzimir - vloerdeel - uitvoertegel - vierkant 225 mm - hoogte 13 mm - dikte 2 mm - 4 contact-/afstandsnokken - uitsparing 125 x 15 mm
8454921

IK-2 inbouwkp H58 sdz 4x2 dataframe

Inbouwkap voor 4 draagframes data. Voor inbouw van 4x2 keystone dataconnectoren.
8403757

Inb.vierk.45 voorbedr.2x230V Mosaic

Inbouw vierkant 45 voorbedraad 2x230V Mosaic 225x225 H37 D2. Compleet voorbedraad met inbouw 2x enkele contactdoos Mosaic en voorzien van aansluitblok en trekontlasting.
8190509

Soluflex verdeeldoos GST-18 6voudig

Van Geel SOLUFLEX Cable Floor System - hoogte 37 mm - aansluittechniek - verdeeldoos 6 V - kunststof (zwart ) - 1 ingang GST 18 - 1 uitgang GST 18
8453852

IK-2 dekselset VK inbouw R7011 sofl

Dekselset kunststof vierkant met tapijtrand R7011. Combineren met afschermkap groot ref.nr.8455002 en montageplaat M45 groot ref.nr.8455032.