Opvoerzuilen

Opvoerzuilen

Van Geel gvz-8 opvoerzuilen

Opvoerzuilen kunnen worden geplaatst op speciale montage-openingen:

  • Gesloten vloergoot GVG-3
  • Buizendoos
  • Open vloergoot GVO-7

U kunt kiezen uit verschillende uitvoeringen van de zuilen afhankelijk van de keuze van het inbouwmateriaal en sluit perfect aan met inbouw Mosaic schakelmateriaal.

Kenmerken

  • Robuuste stalen uitvoering
  • Aantrekkelijke vormgeving
  • Diep assortiment aan Mosaic schakelmateriaal ​
opvoerzuil
Klik om te vergroten​
079464

RJ45 cat 6 UTP 2 mod alu

RJ45 Cat. 6 UTP 2 modules aluminium LCS² Mosaic aluminium kleur
078609

Toets Mosaic RJ45 Infra+

Toets Mosaic RJ45 Infra + 2 modules - enkel
079476

RJ45 cat 6A STP 2 mod alu

Mosaic RJ45 Cat. 6a STP 2 modules LCS² alu kleur
077071

Mosaic afsluitplaat

Mosaic afsluitplaat - 2 modules - witte afwerking
079254

3 RCA contactdoos Alu

3 RCA contactdoos Aluminium Mosaic
078603

Mosaic dubb. sierpl. Systimax

Mosaic houder voor dubbele Systimax connector - 2 modules - wit - Systimax connectoren afzonderlijk te bestellen - met transparante etikethouder
078806

Mosaic afdekpl. hor. 3x2 mod.

Mosaic afdekplaat voor 3 x 2 horizontale modules - wit - vast te klikken op de houders - referentienummer 802 53 of 3 x referentienummer 6706 35/30
078823

Mosaic afdekpl. vert. 3x2 mod.

Mosaic afdekplaat voor 3 x 2 verticale modules (hartafstand 71 mm) - wit - vast te klikken op de houders ref. 802 53 of 3 x ref. 6706 35/30
079461

RJ45 cat 6 UTP 1 mod alu

RJ45 Cat. 6 UTP 1 module aluminium LCS² Mosaic aluminium kleur
076576

RJ45 cat 6A STP 2 mod wit

Mosaic RJ45 Cat. 6a STP 2 modules wit LCS² witte kleur
078602

Mosaic enkele sierpl. Systimax

Mosaic houder voor enkele Systimax connector - 2 modules - wit - Systimax connectoren afzonderlijk te bestellen - met transparante etikethouder
079473

RJ45 cat 6A STP 1 mod alu

RJ45 Cat. 6A STP 1 module aluminium LCS² Mosaic aluminium kleur
078757

Mosaic ctdoos HD15 vrouw.

Mosaic contactdoos HD15 vrouwelijk - 2 modules - wit - voor de VGA-, XGA- of VESA verbinding van een pc monitor - een plasmascherm - videoprojector ...
078768

Mosaic ctdoos HDMI

Mosaic contactdoos HDMI - 2 modules - wit - voor de geluid- en beeldverbinding in hoge definitie van een pc monitor - plasmascherm - videoprojector ...
078825

Mosaic afdekplaat vert. 5 mod.

Mosaic afdekplaat voor 5 verticale modules - wit - vast te klikken op de houders - referentienummer 802 52/57
078754

Mosaic ctdoos drievoud. cinch

Mosaic contactdoos 3 RCA vrouwelijk audio en video - 1 module - wit - voor de verbinding van samengestelde video en stereo-audio van elk randapparaat
080252

Céliane dubb. houder schroeven

Mosaic houder voor 4, 5 of 2 x 2 modules horizontaal of verticaal met schroeven - geleverd met een werfbescherming
079257

HD15 contactdoos Alu

HD15 contactdoos Aluminium Mosaic
078610

Mosaic houder Keystone

Mosaic houder Keystone dubbel - 2 modules wit
078604

Toets Mosaic RJ45 Kestone

Toets Mosaic RJ45 Kestone 2 modules - enkel