De beweging detectoren van Legrand werken met PIR (Passief Infra Rood) en/of US (Ultra-Soon). Beweging detectoren die gebruik maken zowel van PIR als US, worden vaak "Aanwezigheidsmelders" genoemd.
In de basis zijn er twee verschillende functies:
Afwezigheidsmelding
- De verlichting wordt ingeschakeld door het bedienen van een drukknop
- Als er een bepaalde tijd geen beweging is, schakelt de verlichting automatisch uit
Afwezigheidsmelding zorgt voor een lager energieverbruik omdat de verlichting nooit onnodig wordt ingeschakeld.

Bewegingsdetector in een bussysteem (KNX, MyHOME)
De melding kan worden verwerkt in een programma die de verlichting, ventilatie, verwarming, rolluiken etc. aanstuurt in een scenario.
Er is een groeiende behoefte aan eenvoudige, energiebesparende oplossingen.
Algemene gegevens
- Eenvoudig en snelle montage
- Automatisch aan/uit
- Passief infrarood detectie (PIR)
- Lichtdrempel en tijdsvertraging met potmeter in te stellen
- Lichtsterkte: 10 – 1275 Lux
- Vertragingstijd instelling: 10 sec – 10 min
- 3-draads aansluiting (met Nul)
- Gloeilampen (max 1000 Watt)*
- Halogeen (max 500 VA)*
- Fluorescent (max 250 VA)*
- LED / PL / CFL (max 250 VA)*
* Zie technische gegevens in verpakking voor meer informatie
Algemene gegevens
- Eenvoudig en snelle montage
- Automatisch aan/uit
- Passief infrarood detectie (PIR)
- Lichtdrempel en tijdsvertraging met potmeter in te stellen
- Lichtsterkte: 10 – 1275 Lux
- Vertragingstijd instelling: 10 sec – 10 min
- 3-draads aansluiting (met Nul)
- Gloeilampen (max 1000 Watt)*
- Halogeen (max 500 VA)*
- Fluorescent (max 250 VA)*
- LED / PL / CFL (max 250 VA)*
* Zie technische gegevens in verpakking voor meer informatie
Afstandsbediening voor configuratie
Mobiele configuratoren voor de regeling van alle detectoren. Met behulp van twee configuratietools kunt u de parameters van alle vooraf in de fabriek ingestelde detectoren wijzigen:
- de ECO 2-modus activeren;
- de drempelwaarde voor de lichtsterkte, de vertraging, de detectiegevoeligheid, … laten evolueren.
Een mobiele configurator stelt een programmering per bordes voor op vooraf geregistreerde toetsen. Voor een digitale programmering die tot op de decimaal nauwkeurig moet zijn, gebruikt men de controller met het digitale scherm. Daarmee kan men instelwaarden in het geheugen opnemen, zodat ze ook bij andere detectoren van de installatie kunnen worden toegepast of waarbij de prioriteit van de ene technologie ten opzichte van de andere (infrarood of ultrasoon) kan worden bepaald in functie van de installatieplaatsen en de toepassingen.