Stop&Go

Stop&Go

Veiligheid en controle, ook op afstand

STOP&GO® CONNECTED is een veiligheidsinrichting om aan de differentieelbeveiliging te koppelen waarmee u dankzij een geïntegreerde wifimodule en de speciale applicatie Legrand Power On de elektrische installatie van uw eigen woning van op afstand kunt bedienen.

Stop&Go connected

Legrand Power On kan gratis worden gedownload op App Store en Google Play

Via een eenvoudige interactie met uw smartphone kunt u namelijk:

Stop&Go

waar u ook bent op de hoogte blijven van de staat van werking van uw elektrische installatie;

Stop&Go

de differentieelbeveiliging die op ongepaste wijze is afgesprongen door een elektrische storing op het net bliksemsnel opnieuw inschakelen;
 

Stop&Go

de differentieelbeveiliging besturen van op afstand op elk moment volgens uw eigen vereisten.


Stop&Go

 


 

406288

Auto herinsch. Stop&go

Automaat herinschakeling Stop&go standaard- 230V - 2modules
406289

Auto herinsch. Stop&go

Automaat herinschakeling Stop&go autotest - 230V - 2 modules
406290

Gemotor. Bediening DX³ 24/48V

Gemotororiseerde Bediening DX³ 24/48V AC/DC - 1 module
406291

Gemot.bed DX³ stand.

Gemotoriseerde bediening DX³ standaard 230V - 1module
406292

Gemotor. Bediening DX³ 230V

Gemotoriseerde Bediening DX³ 230V Tot 125A - 1 module
406293

Gemot.bed. Auto herinsch.

Gemotoriseerde bediening Auto herinschakeling 24/48V - 2modules
406295

Gemot.bed. Auto herinsch.

Gemotoriseerde bediening Automaat herinschakeling 230V - 2modules
414954

Kit herinschakelaar Stop en Go

Kit herinschakelaar Stop en Go - Verbonden versie met Wi-fi - systeem Eliot