Differentieelautomaten

Differentieelautomaten

Een installatieautomaat en differentieelschakelaar in één omhulsel

Een differentieelautomaat (ook wel alamat) is een combinatie van een installatieautomaat en een differentieelschakelaar in één omhulsel. Daardoor vervult dit product dan ook een dubbele functie: enerzijds zorgt de aardlekautomaat voor de beveiliging van kringen tegen overstroom en kortsluiting, anderzijds zorgt deze voor de beveiliging van personen tegen elektrocutie.

DX³ differentieelautomaten van Legrand

Legrand biedt u met zijn nieuwe serie van DX³ differentieelautomaten de perfecte oplossing voor uw toepassingen. Dankzij de beperkte afmetingen van de vierpolige differentieelautomaten (slechts 4 modules) bespaart u veel plaats in de verdeler waardoor uw paneel economischer wordt.

Dit assortiment beantwoordt aan de internationale standaard IEC 61009-1 en is dankzij zijn Type A beveiliging inzetbaar in alle types installaties. Bovendien is er een “F” serie beschikbaar die ingezet kan worden voor installaties met aanzienlijke netvervuiling (hoge immuniteit) en tegen hoogfrequente foutstromen. Naast de vierpolige uitvoering bestaat er eveneens een enkelpolige + nul variant (2 modules breed) voor enkelfasige kringen.

Beschikbaarheid van de klemmen
Duidelijke en eenvoudige codering
Geoptimaliseerde ruimte schakelkast

Beschikbaarheid van de klemmen

De zichtbaarheid en toegankelijkheid van de schroefklemmen maakt het aansluiten van de kabels gemakkelijker.

Duidelijke en eenvoudige codering

Met de pijl op de voorkant van de hulpstukken kan het apparaat waarmee ze verbonden zijn, onmiddellijk worden geïdentificeerd.

Geoptimaliseerde ruimte schakelkast

De motorbediening (ON/OFF) van Legrand is de meest compacte die op de markt verkrijgbaar is: breedte 1 module. De motorbedieningen zijn verbonden met de automaten en schakelcomponenten.

Differentieelautomaat DX³ 6000 6kA

B + C karakteristiek

Differentieelautomaat DX³ 6000 10kA

B + C karakteristiek

B + C karakterisitiek

Frequentie 50/60Hz

B-karakteristiek:

  • 10mA - 16 A
  • 30mA - 6 t/m 40 A

C-karakteristiek:

  • 10mA - 16 A
  • 30mA - 6 t/m 40 A
  • 30mA HPI - 6 t/m 25 A

Beschikbaar in:

  • Enkelpolig + Nul 230/400V~

Kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 61009-1 - 6000 A en kortsluitafschakelvermogen volgens IEC 60947-2 - 6kA

Kan voorzien worden van DX³ hulpcontacten.

B + C karakterisitiek

Frequentie 50/60Hz

B-karakteristiek:

  • 30mA - 10 t/m 32 A
  • 300mA - 10 t/m 32 A

C-karakteristiek:

  • 30mA - 10 t/m 32 A
  • 300mA - 10 t/m 32 A
  • 30mA HPI - 16 t/m 32 A

Beschikbaar in:

  • Vierpolig 230/400V~​

Kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 61009-1 - 6000 A enkKortsluitafschakelvermogen volgens IEC 60947-2 - 6kA

Kan voorzien worden van DX³ hulpcontacten.

410907

Diff. aut. FN 10mA B16 AC

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 10mA B16 AC 6000/6kA - 2 modules
410918

Diff. aut. FN 30mA B6 AC

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA B6 AC 6000/6kA - 2 modules
410919

Diff. aut. FN 30mA B10 AC

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA B10 AC 6000/6kA - 2 modules
410921

Diff. aut. FN 30mA B16 AC

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA B16 AC 6000/6kA - 2 modules
410922

Diff. aut. FN 30mA B20 AC

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA B20 AC 6000/6kA - 2 modules
410923

Diff. aut. FN 30mA B25 AC

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA B25 AC 6000/6kA - 2 modules
410924

Diff. aut. FN 30mA B32 AC

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA B32 AC 6000/6kA - 2 modules
410925

Diff. aut. FN 30mA B40 AC

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA B40 AC 6000/6kA - 2 modules
410947

Diff. aut. FN 10mA B16 A

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 10mA B16 A 6000/6kA - 2 modules
410962

Diff. aut. FN 30mA B6 A

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA B6 A 6000/6kA - 2 modules
410963

Diff. aut. FN 30mA B10 A

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA B10 A 6000/6kA - 2 modules
410965

Diff. aut. FN 30mA B16 A

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA B16 A 6000/6kA - 2 modules
410966

Diff. aut. FN 30mA B20 A

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA B20 A 6000/6kA - 2 modules
410967

Diff. aut. FN 30mA B25 A

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA B25 A 6000/6kA - 2 modules
410968

Diff. aut. FN 30mA B32 A

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA B32 A 6000/6kA - 2 modules
410969

Diff. aut. FN 30mA B40 A

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA B40 A 6000/6kA - 2 modules
410995

Diff. aut. FN 10mA C16 AC

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 10mA C16 AC 6000/6kA - 2 modules
411007

Diff. aut. FN 30mA C2 AC

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA C2 AC 6000/6kA - 2 modules
411010

Diff. aut. FN 30mA C6 AC

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA C6 AC 6000/6kA - 2 modules
411011

Diff. aut. FN 30mA C10 AC

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA C10 AC 6000/6kA - 2 modules