Batibox voor metselwerk

Batibox voor metselwerk

Verschillende combinaties voor installatie met meerdere mechanismen

De Vrijheid: Batibox metselwerk laat toe de manier te kiezen waarop meervoudige mechanismen worden ingebouwd, door combinatie van samenstelbare inbouwdozen, hetzij door monoblokken met 2, 3 en 4 horizontale of verticale mechanismen.

De dozen voor 1 mechanisme kunnen zowel horizontaal als verticaal gekoppeld worden. Ze zijn verkrijgbaar met een diepte van 30, 40, 50 en 60 mm. De 40 mm diepe dozen uit één stuk zijn uitgerust met een groot bekabelingsvolume en kunnen zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd. Zodra ze van hun tussenschotten zijn ontdaan, maken ze de montage van de voorbekabelde contactdozen mogelijk.


Gegarandeerde robuustheid

De nieuwe dozen voor metselwerk worden gekenmerkt door:

  • een onbuigzaam hoofddeel om aan de bevestigingseisen te voldoen, en om in geval van meerdere mechanismen goed op hun plaats te blijven
  • zonder gereedschap breekbare ingangen opzij en op de bodem van de doos
  • schroeven die zijn uitgerust met een afschermkap tegen pleister- of plamuurspatten
  • een antipleisterscherm om de binnenkant te beschermen. Wanneer de pleister is aangebracht, wordt het scherm rood gemarkeerd. Mogelijkheid om de tussenschotten vóór en na de bevestiging te verwijderen.

Een aanbod voor speciale configuraties

De dozen voor metselwerk van het Batibox-gamma bieden oplossingen die verdergaan dan de traditionele doos: - de 40 mm diepe ronde dozen ø 67 mm kunnen met de rugzijden tegen elkaar worden samengevoegd door een eenvoudige draaibeweging. Hun bovenkraag kan worden afgesneden om ze 30 mm minder diep te maken. De smalle dozen met 1 module maken installaties mogelijk waar de ruimte beperkt is, bijvoorbeeld tussen 2 deuren.