Industriële montagedozen
Verzekeren de bescherming van de elektrische en elektronische componenten (verbindings- en aftakdozen, printplaten en sensoren) tegen agressieve invloeden van buiten.
Lees hier de wijziging in het AREI ivm halogeenvrije oplossingen
Kunststof Plexo montagedozen
Beschikbaar in diverse afmetingen. Zowel rond, vierkant als rechthoekig.
- IP 55 – RAL 7035 Rond 60mm, 70 en 80mm
- IP 55 – RAL 7035 Vierkant, van 65 x 65mm tot 130 x 130mm
- IP 55 – RAL 7035 Rechthoekig 155 x 110 x 74 tot 360 x 270 x 124mm
De plexo dozen zijn gemaakt van ABS en daardoor van nature halogeenvrij.
De kunststof dozen kunnen gebruikt worden als montagekasten door ze te voorzien van bijvoorbeeld scharnieren, DIN-rails of montageplaat en bevestigingsbeugels.
Ook zijn de montagedozen eenvoudig te bevestigen op de Cablofil draadgoot en op de P31+ kabelbanen.