Gedeelde werkruimte
Draadloze oplossingen en afstandsbedieningen voor een volmaakte beheersing van de verlichting, videoapparatuur en de toegang tot aansluitnetten, in gedeelde werkplaatsen zoals vergaderzalen, conferentieruimten, opleidingszalen, ...
De controle over de verlichting
Maakt het mogelijk 4 lichtsferen te creëren in 4 zones. Instelling van de kleuren door aanraking van de kleurschijf en regeling van lichtsterkte en verzadiging op de balkgrafiek. Geleverd met universele houder. Te installeren in een inbouwdoos met diepte 50mm.
Audio/video systeem (avs)
Samengesteld uit een 16" audio video verdeelpaneel, snoeren en kabels en contactdozen van het Mosaic programma verzekert het nieuwe audio/video systeem van Legrand de overdracht van digitale audio-videostromen met hoge resolutie in HDMI tussen een bron en een compatibele ontvanger.
Het bestaat uit een HDMI oplossing en een HD 15 oplossing.
Audio- en videocontactdozen
Met de evolutie van de technologie van audio en video installaties, voegt het Mosaic programma nieuwe functies toe.

De contactdoos audio/video hdmi
De HDMI-contactdoos laat de transmissie toe van audio-en videosignalen in ongecomprimeerde digitale vorm. Deze HDMI contactdoos is een aansluiting voor audio- en videosignalen in niet-gecomprimeerde vorm tussen enerzijds een compatibel digitale bron (DVD-speler, computer) en anderzijds een compatibel scherm (plasmascherm, LDC-scherm).
In tegenstelling tot zijn voorganger, DVI, ondersteunt de HDMI ook geluid.

Yuv-contactdoos
Deze contactdoos laat videosignalen in analoge vorm toe tussen bijvoorbeeld een DVD-speler en een Plasma- of LCD-scherm. Deze YUV-contactdoos is aangepast aan de specifieke behoeften van de werkruimten voor professioneel gebruik en kan gekoppeld worden aan een videocontactdoos RCA.

De HD15 contactdoos
Aangepast aan de behoeften van de tertiaire sector, de HD15 contactdoos laat de transmissie van analoge video-signalen van het type VGA, XGA of VESA toe.
De HD15 contactdoos is een aansluiting tussen twee aansluitingspunten, bijvoorbeeld tussen een computer en een video-projector. We vinden deze contactdoos vaak terug in vergaderzalen en conferentieruimtes.
De HD15 contactdoos wordt vaak gekoppeld aan een dubbele videocontactdoos RCA of een Jack 3.5.

Contactdoos audio jack 3,5 mm
Deze vrouwelijke contactdoos is geschikt voor de stereoverbinding vanaf een draagbare bron. Deze contactdoos laat eveneens een audioverbinding toe tussen een computer en versterkers.
Verkrijgbaar in verschillende versies, te solderen, met schroeven en voorbekabeld.
Het wi-fi access point (802.11 a+b/g dual band)
Het access point is uitgerust met een RJ 45-contactdoos en maakt een beveiligde draadloze aansluiting op het netwerk mogelijk, met behoud van een aansluitpunt met draadverbinding. Het is bijzonder compact (4 modules) en wordt via PoE (Power over Ethernet) van stroom voorzien. Het Wi-Fi-toegangspunt wordt in de inbouwdozen van het Batibox-gamma en op alle andere installatiehouders geplaatst.