U kunt dit product uit de applicatie verwijderen, zodat het niet meer verschijnt.Ga naar instellingen, selecteer "Beheer van mijn huis" en kies in de juiste ruimte het product dat je wilt verwijderen. Klik op "Installatie van dit product ongedaan maken".
Om de WiFi van uw installatie opnieuw te configureren, gaat u naar de parameters van de Home + Control-app, selecteert u "Beheer van mijn huis", "gateway + stopcontact / Modulaire gateway", "Netwerk instellen". Volg daarna de stapsgewijze instructies van de applicatie.
Met de Home + Control-app kunt u met één account zoveel woningen bedienen als u wilt.Om een reeds bestaande installatie te beheren, hoeft u alleen maar één van de gebruikers te vragen u uit te nodigen.Als u voor een woning wordt uitgenodigd, heeft u dezelfde toegangsrechten als de persoon die u heeft uitgenodigd.Om een nieuwe installatie te starten, ga naar de Home + Control App instellingen, en selecteer "Een nieuwe woning installeren".
Producten zijn rood als ze nog niet geconfigureerd zijn voor uw installatie. Probeer opnieuw door volgende stappen te doorlopen: schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar en wacht minstens 10 seconden schakel de stroom in door de hoofdschakelaar opnieuw in te schakelen druk in het midden van de algemene bediening totdat het indicatielampje kort groen oplicht en daarna weer uitgaat. Wacht tot het bedrade product in kwestie groen wordt.
Ga in de Home + Control-app naar de instellingen en selecteer "Beheer van mijn huis", kies het product waarvan je de kamer wilt veranderen, klik op "Dit product verplaatsen naar een andere ruimte" en laat je verder begeleiden door de App.
Om de koppelingen van een draadloze bediening te annuleren:Druk op het midden van de draadloze bediening totdat het controlelampje oranje brandt en laat dan los. Bevestig de annulering door nogmaals kort in het midden van de knop van deze bediening te drukken, het indicatielampje wordt blauw en gaat vervolgens uit. De koppelingen worden dan opgeheven. U kunt deze bediening vanaf nu koppelen aan nieuwe/andere producten.
Op een geconnecteerde stopcontact kun je een stekkerdoos/meervoudige stopcontact aansluiten die meerdere elektrische apparaten en huishoudelijke apparaten van stroom voorziet. Zorg er echter voor dat de som van de vermogens van de apparaten die op de stekkerdoos/meervoudige stopcontact zijn aangesloten het maximaal toegestane vermogen van 3680W niet overschrijdt. Het geconnecteerde stopcontact heeft een beveiliging die automatisch uitschakelt bij het overschrijden van 16A, waardoor maximale veiligheid wordt gegarandeerd. Houd er rekening mee dat alle apparaten die door de stekkerdoos/meervoudige stopcontact worden gevoed, gelijktijdig worden bediend.
De geconnecteerde lichtschakelaar zonder nulleider is alleen compatibel met "dimbare" led-lamptypes. Gebruik geen niet-dimbare LED-lamp, omdat dit de schakelaar kan beschadigen (zelfs zonder gebruik te maken van de dimmogelijkheid).Bovendien wordt de schakelaar geleverd met een compensator. Bedraad deze altijd parallel met de belasting (tussen geschakelde fase en nulleider) zodat de schakelaar correct werkt. Installeer het zelfs als de schakelaar op het eerste gezicht normaal werkt met de lamp die wordt gebruikt. Een enkele compensator is voldoende als meerdere belastingen op dezelfde schakelaar zijn aangesloten.Zie de producthandleiding op www.legrandservices.nl voor meer informatie
Nee, de "... with Netatmo" geconnecteerde producten en de Home + Control App zijn niet compatibel met andere Legrand geconnecteerde systemen zoals MyHome Up & MyHomePlay.Voor advies over een uitbreiding of vervanging kunt u contact opnemen met de klantenservice van Legrand Nederland.
De geconnecteerde producten van het "... with Netatmo" assortiment (stopcontacten, schakelaars, draadloze bedieningen, elektrische modulaire componenten, enz.) zijn compatibel met elkaar en kunnen allemaal worden bediend vanuit de Home + Control App.Ter herinnering: er is slechts één gateway (gateway + stopcontact of modulaire gateway) per woning nodig.