De gateway + stopcontact wordt op dezelfde manier geïnstalleerd als een klassiek randaarde stopcontact, in een inbouwdoos met standaard diepte (40 mm). Dit stopcontact kan worden geïnstalleerd als vervanging van een bestaand stopcontact, met behulp van een klauw- of schroefbevestiging.Als er al een internet modem/router aanwezig is in de woning, check dan met je smartphone de kwaliteit van het WiFi-signaal op de gekozen locatie. Als de modem/router nog niet aanwezig is, kies dan een locatie in de buurt van een glasvezel- of telefoonstopcontact dat zal worden gebruikt voor de internet verbinding.
Om nieuwe producten van mijn Home + Control-huis te synchroniseren, zeg je tegen je Google Home-luidspreker "OK Google, synchroniseer mijn apparaten" of sleep je de homepage van de Google Home-app naar beneden om de update te forceren. De producten zijn nu beschikbaar.Als dit niet werkt, volg dan de volgende twee stappen:1- Verwijder de Legrand Home + Control-dienst: zie "Hoe verwijder ik de toegang tot mijn" ... met Netatmo "-installatie in mijn Google Assistant? "2- Creëer de Legrand Home + Control-dienst opnieuw: zie "Hoe configureer ik mijn" Google Assistant "om de geconnecteerde producten in mijn huis te bedienen? "
Forceer het afsluiten van de Home + Control-app en zorg ervoor dat deze niet langer op de achtergrond werkt.Schakel de stroom naar de gateway + stopcontact / modulaire gateway 10 seconden uit en schakel de stroom vervolgens weer in.Open de Home + Control-app, selecteer "Een nieuwe woning installeren" en start de configuratiemodus opnieuw. Wanneer u in het midden van de algemene bediening of op de knop van de modulaire gedurende ca. 3 seconden drukt, controleer dan dat de LED op de gateway + stopcontact / modulaire gateway continu groen brandt en laat u dan door de app leiden.
Scenario's worden niet automatisch gedupliceerd in de Apple Home-app. U kunt echter gepersonaliseerde scenario's maken in de Home App, zodat u zowel "... met Netatmo" geconnecteerde producten als andere HomeKit-producten kunt bedienen.
Alleen bedrade producten verschijnen in de ruimtes (kamers) in de Home + Control-app. Draadloze bedieningselementen worden daarentegen niet in de ruimtes geplaatst, omdat ze producten in verschillende kamers kunnen bedienen. Ze zijn echter zichtbaar in de applicatie-instellingen door "Beheer van mijn huis", "Draadloze schakelaars" te selecteren. U kunt bijvoorbeeld hun batterijniveau bekijken, hun naam wijzigen en de bekabelde producten waaraan ze zijn gekoppeld, bekijken en wijzigen.
De Home + Control-app informeert u constant over het verbruik van uw elektrische installatie en de kosten ervan.De geolocatie van uw smartphone gebeurt alleen tijdens de installatie en is nodig om de installatie af te ronden. Hiermee kan de Home + Control-app weten in welk land uw installatie zich bevindt en zo automatisch de munteenheid en de huidige gemiddelde kosten per KwH identificeren die van toepassing zijn op uw land.
Informatie over het batterijniveau van uw draadloze bedieningselementen is toegankelijk via de Home + Control-app.Ga naar instellingen, selecteer "Beheer van mijn huis" en vervolgens "Draadloze bediening". Klik op een bediening om het batterijniveau te zien.
Dit betekent dat de batterij in je draadloze controller binnenkort moet worden vervangen. De batterij voor een draadloze bediening is een CR2032 batterij met een geschatte levensduur van 8 jaar. Wanneer het nodig is om deze te vervangen, ontvang je een melding op je smartphone. De LED van je draadloze bediening knippert dan rood tijdens gebruik. We raden u aan de batterij binnen drie maanden te vervangen. Om deze te vervangen, maakt u de afdekplaat los en volgt u de instructies voor het demonteren van uw draadloze bediening zoals gespecificeerd in de instructies.
Als u de eerste installatie met een iPhone hebt uitgevoerd, is de procedure tijdens de installatie ingebouwd.Als de installatie is uitgevoerd met een Android-smartphone, selecteer dan in de Home + Control-app "Beheer van mijn huis", "gateway+stopcontact / modulaire gateway", "Siri en Apple Home" en volg de instructies.
Zorg ervoor dat de installatie niet al is gedaan onder een ander iCloud-account, bijvoorbeeld met de iPhone van iemand anders van je gezin.Als iemand de producten al vanaf zijn iPhone heeft geïnstalleerd, moet hij of zij u een uitnodiging sturen zodat u de toegang tot de producten vanuit de Apple Home-app kunt delen.Vraag hem/haar om naar de Apple Home-app te gaan, ga naar het menu "Home-instellingen", klik op het gewenste huis en nodig een nieuwe gebruiker uit.Zodra de uitnodiging is geaccepteerd, kun je de installatie bekijken vanuit de Apple Home-app.Als dit niet het geval is en het is het eerste iCloud-account dat toegang heeft tot de installatie, reset dan de Wi-Fi- en HomeKit-instellingen die zijn opgeslagen in de gateway+stopcontact door 7 seconden lang op de knop op uw stopcontact of modulaire gateway (zie "Hoe reset ik HomeKit?") te drukken.