EZ-Path

EZ-Path

Brandveilig, flexibel en duurzaam

Dé oplossing voor kabeldoorvoer door muren en vloeren

Met EZ-Path heeft u een brandveilige oplossing voor kabeldoorvoering bij muren en vloeren. Wanneer er sprake is van brand zal het schuim dat de EZ-Path bevat zich volledig uitzetten waardoor de brand niet kan overslaan. EZ-Path is gebruiks- en onderhoudsvriendelijk. Eenvoudig te plaatsen door een lokale E-installeur.

loading...
  • Continue flexibiliteit
  • Altijd brandwerend      
  • Onderhoudsvriendelijk
  • Eenmalige investering (ROI)     
  • ​Levensduur 20 jaar
  • Renovatie / Nieuwbouw​

Waar voldoet EZ-Path kabeldoorvoer aan?​ 

Wie kan EZ-Path kabeldoorvoer monteren?​ 

​Waaruit bestaat het assortiment?

Wat betaal ik voor de EZ-Path? 

Zoekt u handige calculatietips, heeft u hulp nodig of wilt u EZ-Path bestellen?​

​Voor welke segmenten is EZ-Path geschikt? 


 

Montage

De montagewijze is afhankelijk van de situatie/projectomgeving, de type muur of vloerdoorvoering en de wens van de gebruiker/gebouwbeheerder voor verwachte toekomstige kabelmutaties.

Algemeen:

  • Inventariseer hoe eindgebruiker EZ-Path wil toepassen (voor alle kabels)
  • Inventariseer aantal kabels en dikte van kabels voor bepaling aantal EZ-Paths per doorvoering.
  • Rekening houden met toekomstige reserve kabelcapaciteit (niet 100% vullen bij plaatsen van 1 EZ-Path)
  • Check vooraf type muurdoorvoering voor bepaling toepassen van afdekplaten. Bespaart tijd, geld en mogelijk ruimte voor plaatsen EZ-Path

Het EZ-path systeem kan geplaatst worden door:

  • Installateur
  • Brandpreventiebedrijf

Het EZ-path systeem is eenvoudig te installeren. Hulp nodig?

Bestaande kabeltracés (renovatie):

  • Overwegen huidige doorvoering traditioneel af te dichten en een nieuwe sparing maken met EZ-Path voor toekomstige kabelmutaties. Bespaart tijd.

Nieuwe kabeltracés (nieuwbouw/ uitbreiding):

  • Bepaal vooraf met bouwkundige aannemer waar EZ-Path te plaatsen
  • Check goed per doorvoering wat de uitsparing moet zijn (afmetingen boren gat)
  • Plaats het EZ-Path systeem voor u start met installatie van kabeldraagsystemen, advies is om bijvoorbeeld de kabelgoot 5 cm voor de EZ-Path te laten onderbreken

Bestaande kabeltracés:                                                        In combinatie met een traditionele oplossing (bijv. door de vloer):

Ez-path is geschikt voor:

  • Nieuwbouw/renovatie/uitbreiding
  • Beton muren/vloeren & metal stud wanden
  • In combinatie mogelijk met traditionele manier van afdichten (zoals brandwerende kit, schuim of coating)

 

Functionaliteit van EZ-Path

De brandwerende module EZ-Path bevat een schuim dat uitzet bij een temperatuur vanaf 177°C of bij rechtstreeks contact met een vlam. In minder dan één minuut tijd neemt het volume van het schuim met een factor 16 toe, het vult de gaten op, verhardt en dicht de doorgang af. De brandwerende afdichting van de wand is hersteld, waardoor de brand zich niet verder kan verspreiden: de inventaris is beschermd, de evacuatie verloopt in alle veiligheid.

De bolle lamellen van de modules sluiten perfect aan op de vorm van de kabels. Ze beperken het lekdebiet en dempen storende geluiden. Het specifieke ontwerp van de modules zorgt samen met de afdekplaten voor een onovertroffen esthetiek. De rode kleur, RAL3001, stemt overeen met de kleurcodes voor brandbestrijdingsmiddelen. ​

EZ path

Gebruik- en onderhoudsvriendelijk

  • Eenvoudige en éénmalige plaatsing
  • Vermindering tussentijdse onderhoud (niet opnieuw afdichten van gaten) 
  • Altijd brandwerend & flexibel (zelfs zonder kabels)
  • Kabelmutaties zonder hak- en breekwerk 
  • Geen overbodige stof- en geluidsoverlast
  • Herbruikbaar product
  • Administratieve vereenvoudiging (controle facturen, planning, controle werkzaamheden door derden, logboekadministratie) ​

Thermische isolatie

Thermische Isolatie (I) van 120 minuten volgens 13501-2:2005 en NEN 6069​

Vlamdichtheid

Vlamdichtheid (E) van 120 minuten volgens 13501-2:2005 en NEN 6069 ​

180 minuten brandwerend

180 minuten brandwerend (Sa & Sm) volgens NEN 6075​

Geluidsbarrière

De STC Rating (Sound Transmission Class) definieert, volgens de norm ASTM E90, de geluiddichtheid van brandwerende producten. De EZ-Path modules bieden een geluidsverzwakking met 45 dB.

Lekdebiet

​De L Rating definieert, volgens de norm ASTM E814, het lekdebiet van brandwerende producten voor onder andere “gasblusinstallaties” binnen gebouwen. De EZ-Path modules hebben een lekdebiet van 0,5 m3/h. Volgens de norm NFPA 2001, ISO 14520, EN 15004:

Certificering EN1366-3

Brandwerendheid goedgekeurd voor gipsen en betonnen wanden


 

Assortiment

De serie bestaat uit verschillende modules: RFG2, EZD 33T en EZD 44T. Het verschil is de kabelcapaciteit per module:

RFG2

RGF2

Brandwerende enkelvoudige kabelhuls (voor kabeldikte tot Ø 14mm), voor 1 of 2 kabels in betonnen of stenen muren en voor flexibele of droge wanden. Het product is vervaardigd van hoogwaardig kunststof en is gevuld met een opschuimende kern, en geeft tot 2 uur bescherming.

loading...

EZD 33T

EZD 33T

Brandwerende mechanische module voor muren en vloeren met kabeldikte tot Ø 50mm

EZD 44T

EZD 44T

Brandwerende mechanische module voor muren en vloeren met kabeldikte tot Ø 80mm

Voor EZD33T & EZD44T zijn ook afdekplaten, vervalstuk en verlengmdules standaard in programma. Het is ook mogelijk om EZ-Path modules toe te passen zonder afdekplaten, in plaats daarvan kan afgedicht worden met mortel. Dit is afhankelijk van de eisen en type doorvoering. Meer informatie?


Terugverdientijd (ROI)

Uit de praktijk blijkt dat EZ-Path is terugverdiend bij een tweede kabelmutatie door een brandwerende doorvoering.

Een paar vragen kunnen beantwoorden of dit ook voor uw organisatie klopt:

  • Wat betaalt u voor het afdichten van één brandwerende doorvoering?
  • Wat betaalt u jaarlijks voor het afdichten van brandwerende doorvoeringen?

Tip: vergeet hierbij niet de eigen personeelskosten (zoals administratie, planning)

Legrand Group België kan samen met u de ROI (terugverdientijd) inzichtelijk maken voor uw management/directie. Hiervoor is een speciaal terugverdienmodel ontworpen.

Investeer NU en profiteer de komende (X) jaren!

Onderhoudskosten

Deze bestaan uit het éénmalig plaatsen van de EZ-Path en éénmalig registreren in het logboek. Bij tussentijdse wijzigingen is het onderhoud zeer beperkt door efficiënt te werken met trekdraad om effectief kabels door te kunnen voeren. 

De eerste vereiste voor ieder gebouw is dat het altijd brandveilig moet zijn. Als de brandcompartimenteringen bij een brand niet op orde zijn, is het niet meer te herstellen.

Meerjarige onderhoudscontracten (3 – 30 jaar)

EZ-Path is uitermate geschikt voor meerjarige onderhoudsconstructie (om onderhoud te minimaliseren en toch altijd brandveilig te blijven). Denk aan constructies zoals:

  • PPS-constructie (Publiek-private samenwerking)
  • DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain)
  • MJOP/ MOP/ MJOB: Meerjarenonderhoudsplanning

(project) Budget

Vaak wordt er onvoldoende budget gereserveerd voor brandwerende doorvoeringen voor aankomende projecten binnen de organisatie zoals renovatie of nieuwbouw. Dit is door jaarlijkse onderhoudskosten niet onbelangrijk.

  • Is het nodig om bij iedere brandwerende doorvoering EZ-Path(s) toe te passen?
  • Is het verstandig om over de gehele kabel- of draadgoot of kabelladderbreedte EZ-Paths toe te passen of is dit niet nodig?

Legrand helpt u graag met het beantwoorden van deze vragen om tot het juiste budget te komen. Hierdoor worden de onderhoudskosten gereduceerd door de jaren heen. Ga naar de contactpagina.


 

Calculatie

Handige tips:

  • Bepaal vooraf waar u veel kabelmutaties verwacht in brandwerende doorvoeringen.
  • Bepaal hoeveel EZ-Path modules noodzakelijk zijn per doorvoering.
  • Niet noodzakelijk om over de hele breedte kabeldraagsysteem te voorzien met EZ-Path.
  • Keuze kan ook zijn gedeelte traditioneel af te dichten met bijv. pasta en gedeelte met EZ-Path.
  • Zorg ervoor dat de EZ-Path niet direct voor 100% is gevuld , zorg voor toekomstige reservecapaciteit.
  • Controleer vooraf met klant of via tekening wat voor soort muren en dikte muren om te zien of afdekplaten nodig zijn en/of verlengmodules bij dikkere muren.

Calculatiehulp

​​Heeft u hulp nodig bij het calculeren van brandwerende doorvoeringen?​

Kabelcapaciteit

Het aantal EZ-Paths per doorvoering is afhankelijk van het aantal te verwachten kabelmutaties en de diktes van de kabels. Hiernaast zijn enkele voorbeelden getoond met 100% vulgraad van kabels voor de EZ-Path modules EZD33T en EZD44T. Let op dit is op basis van een theoretische berekening. In de praktijk kan dit afwijken door: Afwijkende diameter, rondte van de kabel, positie van de kabel en mogelijke combinaties van kabels.

Vulgraad

 

Segmenten

EZ-Path is toepasbaar in vele segmenten, waaronder:
 
Datacenters

DATACENTERS

Vele kabelmutaties
Bescherming kabels

Zorg

ZORG
Veel brandwerende ruimtes met vele kabelmutaties

Onderwijs

ONDERWIJS

COMMERCIËLE GEBOUWEN

Continue wijzigende ruimtes

HOTELS

Veel enkelvoudige kabelmutaties voor multimedia. Ideaal voor enkelvoudige brandwerende kabeldoorvoering.

APPARTEMENTEN

Veel enkelvoudige kabelmutaties voor multimedia. Ideaal voor enkelvoudige brandwerende kabeldoorvoering.

Referentieprojecten

Een kort overzicht van projecten waar EZ-Path is toegepast en ook toegepast wordt bij aankomende renovaties/ nieuwbouw.

Klant   Plaats   Land   Segment
ING bank    Groningen    Nederland    Bank
ING bank   Brussel   België   Bank
Koninklijke Schouwburg    Den Haag    Nederland    Theater/Bioscoop
Capgemini TCO    Amsterdam    Nederland    Datacenter
Administratie    Apeldoorn    Nederland    Overheid
DIA (Dienst, Informatie en Administratie)   Groningen   Nederland   Overheid
Gemeentehuis   Venray   Nederland   Overheid
Politiebureau Haaglanden   Den Haag   Nederland   Overheid
Ministerie van Defensie   Leeuwarden   Nederland   Overheid
Canisius   Nijmegen   Nederland   Ziekenhuis
UMC Utrecht   Utrecht   Nederland   Ziekenhuis
Gastberg Ziekenhuis   Louven   België   Ziekenhuis
Bovenij ziekenhuis   Amsterdam   Nederland   Ziekenhuis
ZGT Almelo/ Hengelo   Almelo/ Hengelo   Nederland   Ziekenhuis
Diaconessehuis   Leiden   Nederland   Ziekenhuis
Oldenkotte Foundation, forensic psychiatric center (FPC)   Rekken   Nederland   Zorg
Woonzorgcentrum Strammerzoom    Akersloot    Nederland    Zorg
Woonvoorziening MOplantagelaan in Rotterdam   Rotterdam   Pays-Bas   Zorg
Enrichment Technology   Almelo   Nederland   Industrie
ASML semiconductor Industry for chips   Veldhoven   Nederland   High-Tech
ESA ESTEC    Noordwijk    Nederland    High-Tech
Schiphol (Traffic Center)   Amsterdam   Nederland   Infrastructuur
NS station    Amsterdam    Nederland    Infrastructuur
Infrabel (seinhuizen)   Kortrijk   België   Infrastructuur
Fitland   Mill   Nederland   Sport
Vrije Universiteit Amsterdam   Amsterdam   Pays-Bas   Onderwijs
Dr. Moller College    Waalwijk    Nederland    Onderwijs
Brochures

EZ-PATH

Brandwerende muurdoorvoer