Waterdichte Plexo³ kasten

Waterdichte Plexo³ kasten

Een gamma IP65-IK09 waterdichte kasten met talrijke slimme vondsten waarmee u bij de uitvoering tijd kunt besparen en waarmee u over verschillende configuraties beschikt.

Rechtstreekse toegang tot de wandkast: tijdsbesparing verzekerd

IP 65 en IK 09 gegarandeerd met geplaatste kabel. Kabelingangen waar wartels in passen.

Multifunctionele mantel: meer gebruiksmogelijkheden

Plexo verdeelkast

Verticale (voor wandkasten met 2 of 3 rijen) bevestiging van de mantel.  
Mogelijkheid om Osmoz bedieningen, P 17 contactdozen of afsluitdoppen te bevestigen.

Van 2 tot 72 modules

plexo wandkast

Een breed gamma wandkasten: 
11 kastformaten: 

  • Van 2 tot 8 modules 
  • 12 modules met 1 tot 3 rijen 
  • 18 modules met 1 tot 4 rijen
loading...
601954

Waterdichte kast 4 modules

Plexo³ Waterdichte verdeelkast voor 2 tot 8 modules - 1 rij - 4 modules van 17,5 mm - IP65 - IK09
001917

Multifunctionele mantel voor

Plexo³ multifunctionele mantel - verticaal - voor kasten met 2 rijen van 12 en 18 modules per rij met verbindingset 1967
001918

Multifunctionele mantel voor

Plexo³ multifunctionele mantel - verticaal - voor kasten met 3 rijen van 12 en 18 modules per rij met verbindingset 1967
001955

Kit van kabeldoorvoeren:1xISO4

Plexo³ toebehoren - direct doorboorbare sluitdoppen - set van: 2 ISO doppen diameter 32 mm - 5 ISO doppen diameter 25 mm - 10 ISO doppen diameter 20 mm
001961

Opklikbare afdekstrip - 5 modu

Plexo³ toebehoren - afdekplaten - 5 modules - scheidaar in modules of halve modules - grijs R746A
001962

Geperforeerde plaat vr kast 12

Plexo³ toebehoren - geperforeerde bevestigingsplaten - LINA 25 voor niet-modulaire producten - vervangt DIN-rail - voor kasten van 12 modules - hoogte 150 mm
001964

Volle afdekplaat voor kast 12

Plexo³ toebehoren - volle afdekplaten - voor kasten voor 12 modules
001965

Volle afdekplaat vr kast 18

Plexo³ toebehoren - volle afdekplaten - voor kasten voor 18 modules
001966

Slot met sleutel nr 850

Plexo³ toebehoren - slot met sleutel nummer 850
001967

Koppelingskit voor Plexo3

Plexo³ toebehoren - verbindingsset - maakt het mogelijk kabels horizontaal of verticaal aan te leggen tussen 2 kasten of multifunctionele mantels met behoud van IP 65 beschermingsgraad
001968

Verzegelingsset Plexo 3

Plexo³ toebehoren - verzegelingsset - set van 2 verzegelbare klemafschermingen voor deksels en 8 verzegelbare houders voor afdekplaat
001969

Set van 4 bevestigingsbeugels

Plexo³ toebehoren - bevestigingsbeugels - set van 4 wandbevestigingsbeugels
001970

Set 2 scharnieren Plexo3

Plexo³ toebehoren - scharnieren - set van 2 scharnieren die de rug van de kast verbinden met het deksel
001971

Bevestigingsstuk contactdoos

Bevestigingsstuk contactdoos op Plexo³ kast - bevestiging van een Plexo contactdoos rechtstreeks op de zijwand van de kast
001972

Klemmenhouder Plexo3

Klemmenhouder Plexo³ kasten 1 en 2 R
001973

Klemmenhouder Plexo3

Klemmenhouder Plexo3 kasten 3 en 4 R
004817

Lege steun schroefklemmenblok

Lege steun voor onbeschermde schroefklemmenblokken - 35 gaten - lengte 276 mm - voor Ekinoxe TX
401853

Geperforeerde plaat H. 150mm

Geperforeerde plaat hoogte 150mm voor kast XL³ 125
404821

Lege steun schroefklemmenblok

Lege steun schroefklemmenblok 50 gaten - XL3125+Plexo3
414033

Plexo³ kast 1x12 modules -

Plexo³ kast 1x12 modules - 800Vdc - fotovoltaïsch