Uitbreiding van het gamma P17 tempra Pro

Uitbreiding van het gamma P17 tempra Pro

14/06/2017 - 14:50

Het industriële gamma P17 tempra Pro bij Legrand wordt uitgebreid met een sterk verbeterd gamma contactdozen en stekkers van 63 tot en met 125 A in vergelijking tot het oude gamma.

Een eenvoudige installatie en montage, én een maximale veiligheid voor de gebruiker. Dat zijn voordelen die ook opgaan voor deze nieuwe stekkers en contactdozen. Bovendien is de nieuwe reeks producten meer dan ooit tevoren geschikt voor toepassingen waar waterdichtheid, temperatuur en een robuust ontwerp van essentieel belang zijn.

Breed toepassingsveld

P17 tempra Pro, dat is:

  • een gamma contactdozen en stekkers met een stroomsterkte van 16 tot en met 125 A,
  • een ruime keuze in verschillende spanningen (20-25 VAC, 100-130 VAC, 200-250 VAC, 380-415 VAC en 480-500 VAC) in de IP-waarden IP44 en IP66/67,
  • een veelzijdige serie, geschikt voor toepassingen binnen en buiten, zoals winkelcentra, distributiecentra, kantoren, werkplaatsen, industriële productiehallen, markten en datacenters.