Soluflex (Service Channel) van Legrand

Soluflex (Service Channel) van Legrand

04/11/2015 - 08:54

Legrand breidt haar assortiment Soluflex-vloersystemen uit met nieuwe hoogtes: 50, 70, 80 en 150 mm. 

Het Soluflex Service Channel is een voorbeeld van ultieme flexibiliteit. De uitstekende prijs/flexibiliteitsverhouding maakt deze innovatie trouwens extra aantrekkelijk. Het servicekanaal wordt aangeboden in verschillende breedtes. Afhankelijk van de functies die in de vloergoot moeten worden geïntegreerd, heeft de installateur de keuze tussen een breedte van 2, 3, 4 of 5 tegels. Qua hoogte is er keuze uit 37, 50, 60, 70, 80, 90, 120 en 150 mm.

Soluflex is dé oplossing indien de architectuur of het budget geen volledig Soluflex-systeem toelaat, of indien geen totale flexibiliteit noodzakelijk is. Doordat slecht een gedeelte van de ruimte van een vloersysteem voorzien wordt, is deze oplossing ook goedkoper.

Voor welke uitvoering ook wordt geopteerd, het Soluflex-vloerkanaal biedt altijd een maximale kabelcapaciteit. Andere troeven zijn de vlakke, schone kanaalondervloer, de goede akoestische eigenschappen en de talrijke aansluitmogelijkheden. Ideaal dus voor een discrete toepassing in kleine tot grote kantoorruimtes, en dit voor zowel renovatie als nieuwbouw.

Investeren in Soluflex betekent investeren in een flexibel gebouw, ook voor toekomstige gebruikers.