LivingLight brede afdekplaat twee modules is terug

LivingLight brede afdekplaat twee modules is terug

10/12/2013 - 14:50

Met haar gekende oog voor esthetiek is BTicino erin geslaagd de brede afdekplaat voor twee modules een elegante look te geven. De kracht van de nieuwe LivingLight-afdekplaat schuilt in de stijlvolle eenvoud en het typisch Italiaanse design.

Oog voor design

De brede afdekplaat  voor twee modules is terug van weggeweest. Het is een uitvoering in harmonie met de bestaande variant met drie modules.  Zo kunnen de afdekplaten van de bedieningsmechanismen (schakelaars en drukknoppen) en de afdekplaten van de contactdozen mooi uitgelijnd worden.  De bijhorende specifieke modulehouder met schroefbevestiging kan gemonteerd worden op dezelfde inbouwdoos voor drie modules, en dit zowel voor toepassing in metselwerk als voor holle wanden.

De nieuwe afdekplaat is er in 24 rechthoekige afwerkingen: technopolymeer, zamak, hout en personaliseerbaar Kristall.

Oog voor detail

Het design zit ook in de details. Zo werd de centrale schroef van het sierplaatje voor de standaard contactdoos (230V) vervangen door een makkelijk clipssysteem. Het weglaten van de metalen schroef in het midden van de contactdoos levert heel wat tijdwinst op bij de installatie.