Legrand lanceert zwarte DLP-kabelgoten
Modern design, snelle installatie
23/07/2013 - 00:00
Speciaal voor Apple Stores ontwikkelde Legrand zwarte DLP-wandgoten en lanceert daarmee een oplossing die de functionaliteit van een wandgootsysteem koppelt aan modern design.
De nieuwe wandgoot is makkelijk en snel te installeren dankzij het directe klikbevestigingssysteem. Met behulp van een eenvoudig “klik-in”-principe worden de gewenste functies Mosaic gewoon in de goot geklikt en aangesloten.
Het stijlvolle zwart van de DLP-wandgoten wordt consequent doorgetrokken naar alle toebehoren. De kabelgoten kunnen worden uitgerust met contactdozen 230 V~ en RJ45-datacontactdozen Mosaic. Uiteraard ook in zwart, voor de realisatie van een mooi geheel.
De DLP-wandgoot wordt aangeboden in een uitvoering met één compartiment (50 x 80 mm) en een model met twee compartimenten (50 x 130 mm).