Kristall, de personaliseerbare afwerking van het gamma LivingLight
13/08/2014 - 07:27
Gepersonaliseerde schakelaars
Met Kristall zet BTicino de puntjes op de i van interieur.
De schakelaars en afdekplaten van BTicino zijn de ideale combinatie van design en technologie. Dat is met Kristall niet anders. Wie een persoonlijke toets voor zijn schakelaars wil, kiest voor LivingLight Kristall.
Bij BTicino past elke lichtschakelaar perfect bij jouw interieur. De afdekplaten en bedieningstoetsen LivingLight Kristall passen helemaal in dit plaatje. Laat je ze als het ware verdwijnen in de muurbekleding? Of laat je ze er net uitspringen? Aan jou de keuze!
Kristall-helder
De afdekplaat van de Kristall-schakelaar is transparant. Demonteer ze en plaats er een afbeelding, kleuraccent of logo achter. Doe hetzelfde met de bedieningstoetsen. Kortom, laat je verbeelding spreken!
Hoe pak jij het aan?
Als een kameleon … Dan gebruik je hetzelfde behangpapier, dezelfde kleur of bekleding als op de muur. De lichtschakelaar wordt één met je interieur.
Als signatuur … Dan ga je voor een opvallende afbeelding. Om het even wat, als het maar opvalt!