Domotica op maat van senioren bij BTicino
13/08/2014 - 07:36
Levenslang wonen in alle comfort
Behoeften op vlak van wooncomfort zijn anders voor pakweg dertigers dan voor de generatie zestig plussers. Het is dus niet meer dan logisch dat ook domoticasystemen aan die wijzigende vereisten worden aangepast. BTicino heeft dat goed begrepen en komt met een bijzonder gebruiksvriendelijk en functioneel ‘Design for All’-systeem. Het is gefundeerd op drie peilers.
Comfort
De dagelijkse realiteit bewijst het, een aantal handelingen in en om het huis worden moeilijker uit te voeren naarmate de leeftijd van de bewoners vordert. Dankzij de BTicino-domotica hoeft dat niet onoverkomelijk te zijn. Het optrekken van de rolluiken bijvoorbeeld, dat staat voortaan geprogrammeerd in het systeem. Minder goed te been? Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening kost de bediening van een aantal functies in huis geen enkele moeite. Hetzelfde geldt trouwens voor het gebruik van een videofoon, wat ons ook naadloos bij het aspect veiligheid brengt.
Veiligheid
Natuurlijk willen senioren zich veilig voelen in hun woning. Daarom is de installatie van een domoticasysteem met geïntegreerde alarmfunctie een uitstekende oplossing. En dan hebben we het niet alleen over beveiliging tegen ongenode gasten, maar ook over gasdetectie en overstromingsbeveiliging. Bij lekken genereert het systeem een technisch alarm en wordt de toevoer afgesloten.
Ook wie gaat overwinteren naar het warme buitenland hoeft zich niet ongerust te maken. Het domoticasysteem simuleert dat bewoners thuis zijn door het sturen van verlichting en rolluiken. Via een speciale webpagina is bovendien controle vanop afstand mogelijk.
Energie
Senioren die op hun energiekosten willen besparen, halen al snel voordeel uit hun domotica. Dankzij het BTicino-systeem wordt in zone verwarmen bijvoorbeeld, een fluitje van een cent!
Benieuwd hoe dat alles precies in zijn werk gaat? Lees hier het verhaal van Rudolf en Jeanine of breng een bezoek aan onze Concept Store en ontdek hoe het domoticasysteem daar wordt geïntegreerd. Of ga naar de ‘Zorgwoning van de Toekomst’ in Heusden-Zolder.