Daker DK Plus

Daker DK Plus
Legrand presenteert nieuwe hoog efficiente converteerbare één-fase ups

14/06/2017 - 15:35

Daker DK Plus is de nieuwe dubbele conversie UPS van Legrand, die dankzij zijn omkeerbare display zowel in een toren- als in een 19” rackconfiguratie gebruikt kan worden.

Op het omkeerbare LCD scherm worden de belangrijkste systeemparameters en de status van de UPS, waaronder het laadniveau van de batterij en foutmeldingen, getoond.

De Daker DK Plus is er in uitvoeringen met een vermogen van 1 tot 10 kVA. De types binnen de range van 5 tot 10 kVA hebben een power factor van 1 en een efficiëntie tot 94%. Dat is niet alleen heel hoog voor een 1-fase UPS, dit hogere rendement is meteen ook een belangrijke verbetering in vergelijking met zijn voorganger.

Voor het uitbreiden van de autonomie van de UPS zijn extra batterijkasten verkrijgbaar.

De Daker DK Plus UPS’en zijn multi-inzetbaar. Typische toepassingsgebieden zijn dan ook datacenters, MER- en SER-ruimtes.