CP Electronics, nu ook beschikbaar in België!
19/12/2017 - 13:49
Nieuw assortiment verlichtingsautomatisatie
LEGRAND INTRODUCEERT CP ELECTRONICS IN BELGIË
Ongeveer 40 % van alle CO2-uitstoot in ons land is afkomstig uit bebouwde omgevingen. De uitdaging is groot: onze ecologische voetafdruk reduceren conform aan de bepalingen van het Parijs 2020 verdrag en onze gebouwen dus duurzamer maken. Na ventilatie en verwarming, is verlichting de tweede potentiële bron voor het realiseren van substantiële energiebesparingen.
Met CP Electronics biedt Legrand nu een zeer uitgebreid assortiment detectoren voor verlichtingsautomatisatie. Hiermee komt Legrand tegemoet aan de specifieke vereisten voor haast elke omgeving.
CP Electronics gamma detectoren: karakteristieken
- Aan- en afwezigheidssensoren in diverse uitvoeringen voor verschillende hoogtes. Bereik tot 30 meter ver, tot 15 meter hoog en 40 meter diameter.
- Uiterst gevoelige PIR en HF (hoge frequentie) sensoren
- Met aan/uit, DALI/DSI of 1-10V uitgangen
- Met 1 of 2 stuurkanalen en druktoets ingangen
- KNX productassortiment.
- Speciale uitvoeringen voor montage in of op verlichtingselementen.
- Voor speciale toepassingen: gangpaden, IP65, -30°C, parkeergarages.
- 1 type afstandsbediening voor het instellen van alle versies.
- 5 jaar waarborg.
“Dankzij ons CP Electronics aanbod hebben we voortaan oplossingen voor elk gebouw, elke ruimte en elke lichtbron. We zijn dan ook erg trots om dit assortiment onder de Legrand-paraplu op de Belgische markt te kunnen introduceren!” aldus Michael Vandermeerschen, Business Development Manager Sustainable Buildings.
CP Electronics kan op wereldvlak een indrukwekkend palmares voorleggen op gebied van systemen voor verlichtingsautomatisatie. In het VK is het marktleider in deze specifieke activiteit. Sedert 2016 is CP Electronics 100% eigendom van de wereldwijde Legrand Group, specialist in elektrische en digitale infrastructuren.