BTicino lanceert voorbekabelde kast MyHome

BTicino lanceert voorbekabelde kast MyHome
Een Belgisch initiatief

06/08/2013 - 00:00

Dat BTicino alles in huis heeft om te beantwoorden aan de vragen van installateurs, wordt nog maar eens aangetoond met de introductie van de MyHome voorbekabelde kast. Met dit initiatief wil BTicino de drempel naar domotica voor de installateur verlagen.

In de kast – aangewezen voor de standaardwoning en in flatgebouwen – werden differentieelschakelaars, automaten en schakelcomponenten voor MyHome geïntegreerd. Hiermee kunnen 18 lichtkringen geschakeld worden, waarvan 2 dimbaar. Alle contacten op de actuatoren zijn 16 A. De scenariomodule biedt de mogelijkheid om 16 scenario’s vrij te programmeren.

Gebruiksgemak is ook bij deze kast weer een troef. Eens gemonteerd zijn alle MyHome-functies vlot combineerbaar. Op ieder moment kan de kast worden uitgebreid in functie van een groter domoticasysteem.