BTicino brengt Axolute Air op de Belgische markt

BTicino brengt Axolute Air op de Belgische markt

08/06/2015 - 09:02

Afdekplaten die in het oog springen en tegelijkertijd toch een minimalistisch design hebben. Dat is Axolute Air bij BTicino.

Nieuwe esthetiek

Met de komst van Axolute Air op de Belgische markt kiest BTicino resoluut voor ongeëvenaarde finesse. De extra dunne (3,5 mm) metalen afdekplaten accentueren de minimalistische esthetiek. Een perfecte integratie in elke hedendaagse woning is het resultaat.

Voor een compleet harmonieus geheel met de kleur van de muren, is er de overschilderbare wit matte uitvoering. Naast dit model zijn er nog drie trendy uitvoeringen in wit, Tech en antraciet. Elementen die extra bijdragen aan een minimalistisch, egaal geheel zijn de axiale bedieningen (schakelaars en drukknoppen) en de nieuwe vlakke stopcontacten die mooi verzonken liggen in de afdekplaten.

Axolute Air afdekplaten zijn verkrijgbaar in 2, 3, 4, 6 of 3+3 modules. Het gamma wordt gemonteerd in de inbouwdozen van BTicino.