Vloer-contactdozen

Vloer-contactdozen
In enkelvoudige en tweevoudige uitvoering

vloercontactdozen

Stopcontacten met een tijdloze afwerking in geborsteld roestvrij staal, om in te bouwen in vloer, wand of meubilair.


 

Enkelvoudige uitvoering

enkelvoudige uitvoering

Tweevoudige uitvoering


 

Enkelvoudige vloercontactdoos

enkelvoudige vloercontactdoos

​Samenstelling van de kit

​Samenstelling van de kit

Het vloerstopcontact wordt geleverd met bijhorende inbouwdoos (diameter 79 mm), 6 afsluitdoppen en 2 bevestigingsschroeven.

De 6 afsluitdoppen dienen goed vastgeclipst te worden teneinde een goede isolatie te garanderen


 

​Technische kenmerken van de vloercontactdoos

  • Spanning: 230V
  • Capaciteit van de klemmen: draad 2x2,5mm²  per klem
  • Type klemmen: steekklemmen
  • Voor inbouw in de vloer, werkblad of meubilair. Gebruik een klokzaag met diameter 79mm
  • Slagvastheid: IK08
  • Beschermingsgraad vaste stoffen en vloeistoffen: IP44

 

​1) Installatie van het stopcontact in een werkblad of op een wand

Installatie

Boor een gat met een klokzaag met diameter 79/80mm en bevestig vervolgens de inbouwdoos. De inbouwdoos kan vastgezet worden door de spanklauwen aan te draaien. De doos kan ook vastgezet worden met bevestigingslijm.

Zorg ervoor dat de openingen -waar de schroeven inkomen – mooi uitgelijnd zijn

vloerdozen

Bekabel vervolgens het stopcontact. Gebruik kabel van 2,5mm² . Verwijder de beschermfolie van het stopcontact en bevestig vervolgens het stopcontact in de inbouwdoos door middel van de 2 bijgeleverde schroeven.

Let op als je het stopcontact dicht bij een watertoevoerpunt plaatst. Het stopcontact dient dan immers beveiligd te worden met een differentieelschakelaar met hoge gevoeligheid 30 mA. Voor meer info, consulteer het AREI


 

​2) Installatie van het stopcontact in een vloer

Installatie

De inbouwdoos dient ingemetseld te worden in de vloer als het gaat om een chape of betonnen ondervloer.

Zorg ervoor dat de openingen -waar de schroeven inkomen – mooi uitgelijnd zijn

installatie

Bekabel vervolgens het stopcontact. Gebruik kabel van 2,5mm² .
Verwijder de beschermfolie van het stopcontact en bevestig vervolgens het stopcontact in de inbouwdoos door middel van de 2 bijgeleverde schroeven.

installatie

 

​​Dubbele vloercontactdoos

dubbele vloercontactdoos

​Samenstelling van de kit

​Samenstelling van de kit

De 2 vloerstopcontacten worden geleverd met bijhorende inbouwdozen(diameter 79 mm), 12 afsluitdoppen en 4 bevestigingsschroeven.
De 12 afsluitdoppen dienen goed vastgeclipst te worden teneinde een goede isolatie te garanderen;


 

​Technische kenmerken van de vloercontactdozen

  • Spanning: 250V
  • Capaciteit van de klemmen: draad 2x2,5mm² per klem
  • Type klemmen: steekklemmen
  • Voor inbouw in de vloer, werkblad of meubilair. Gebruik een klokzaag met diameter 79mm
  • Slagvastheid: IK08
  • Beschermingsgraad vaste stoffen en vloeistoffen: IP44

 

​1) Installatie van het stopcontact in een werkblad of op een wand

installatie
installatie

Bekabel vervolgens de stopcontacten. Gebruik kabel van 2,5mm² . Verwijder de beschermfolie van de stopcontacten en bevestig vervolgens de stopcontacten in de inbouwdozen door middel van de 4 bijgeleverde schroeven.

Let op als je de stopcontacten dicht bij een watertoevoerpunt plaatst. De stopcontacten dienen dan immers beveiligd te worden met een differentieelschakelaar met hoge gevoeligheid 30 mA.
Voor meer info, consulteer het AREI


 

​2) Installatie van de stopcontacten in een vloer

installatie
installatie

Bekabel vervolgens de stopcontacten. Gebruik kabel van 2,5mm² .

installatie

Verwijder de beschermfolie van de stopcontacten en bevestig vervolgens de stopcontacten in de inbouwdozen door middel van de 4 bijgeleverde schroeven.

installatie

Sluit uw apparatuur aan.


 

Download Installatieschema's

Vloercontactdoos enkel 092110
vloercontactdoos dubber 092111