Niloé

Niloé
DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR HET DAGELIJKSE LEVEN

DIY Niloé

Niloé is het hedendaags assortiment schakelaars van Legrand waarachter een milieuvriendelijk concept schuil gaat. Met dit uitgebreid aanbod van innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen zal je zonder twijfel energie besparen en je comfort beduidend verhogen.

Klik hier voor de Niloé installatieschema's
Ontdek hier de installatievideo's

Download de Niloé brochure


 

Een verfijnd design

niloe
  • glanzende afwerking
  • beschikbaar in 4 kleuren: wit, crème, alu en antraciet
  • zachte afrondingen

Bespaar meer energie

Automatische schakelaar

energie efficientie

Installeer een automatische schakelaar en verminder je energieverbruik.

Dimmer

Dimmer

De eco-dimmer creëert een lichtsfeer in functie van het moment en je kan je klassieke schakelaar er eenvoudig mee vervangen.


 

Multimedia

Optimaliseer je comfort aan de hand van verschillende multimedia functies

Multimedia

RJ 45 stopcontact

Sluit je telefoon of computer aan op deze RJ45 contactdoos.

Download het installatieschema
Bekijk de installatievideo

Luidspreker stopcontact

Luidspreker stopcontact

Luister naar je favoriete muziek waar je ook bent.

Download het installatieschema

TV/FM stopcontact

TV/FM stopcontact

Kijk TV en luister naar de radio (Telenet/Internetkabel)

Download het installatieschema

TV/FM & SAT stopcontact

TV/FM & SAT stopcontact

Bekijk je favoriete uitzendingen via satelliet.

Download het installatieschema


 

Veiligheid & controle

Wisselschakelaar

Wisselschakelaar

Bedien je lamp vanop één plaats of vanop twee verschillende plaatsen.

Download het installatieschema

Compact dubbel stopcontact

Compact dubbel stopcontact

Vervang een bestaand stopcontact door een dubbel stopcontact met behoud van de inbouwdoos.

Download het installatieschema

Verlichte drukknop met etikethouder

Verlichte drukknop met etikethouder

Vind je drukknop gemakkelijk terug in het donker.

Download het installatieschema

Rolluikbediening

Rolluikbediening

Bedien je rolluik of zonnewering zonder enige moeite. Met één drukbeweging bedienen je rolluiken je op je wenken.

Download het installatieschema


 

Levenscylcus

LEVENSCYCLUS

Niloé houdt rekening met de milieu-impact tijdens alle stappen van de levenscyclus van het product.


 

Eenvoudige installatie

steekklemmen

Steekklemmen eenvoudig te bekabelen.

afdekplaat

Zelfde afdekplaat voor horizontale of verticale montage.

Afdekplaat IP44

Afdekplaat IP44 voor buitengebruik en vochtige ruimtes.

Holle wanden (type gipsplaat)

Holle wanden

Metselwerk

Metselwerk

 

Twee referenties voor een compleet product:

TWEE REFERENTIES VOOR EEN COMPLEET PRODUCT:

één mechanisme en één afdekplaat.


 

Bekabeling

Het cablageschema is terug te vinden in de verpakking. Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website www.ecataleg.be. Je vindt er alle montagevoorschriften en andere nuttige tips.

BEKABELING

 

Installatievideo's

Een RJ45 contactdoos installeren

loading...

Een oude enkelpolige schakelaar vervangen

loading...

Een defect stopcontact vervangen

loading...

Een schakelaar door een bewegingsdetector vervangen

loading...

Een enkelvoudig stopcontact door een dubbel stopcontact vervangen

loading...

 

Download installatie- schema's

Per referentie

Wisselschakelaar: 396601, 396611, 397100, 397651
Dubbele wisselschakelaar: 396602, 396612, 397102, 397656
Wisselschakelaar met verklikker: 396607, 396617, 397125, 397625
Drievoudige schakelaar: 396603, 396613, 397103, 397652
Kruisschakelaar: 396604, 396614, 397107, 397653
Tweepolige schakelaar: 396628, 396629, 397122, 397668
Tweepolige schakelaar met verklikker: 396630, 396631, 397126, 397626
Drukknop: 396605, 396615, 397108, 397657
Drukknop met etikethouder: 396609
Ecodimmer (LED): 396635, 396620, 397127, 397627
Universele dimmer 400W multiload: 396624, 396627, 397128, 397628
Automatische schakelaar: 396621, 396622, 397129, 397629
Rolluikbediening: 396608, 396618, 397130, 397623
Contactdoos 2P+A: 396637, 396648, 397109, 397660
Dubbele contactdoos 2 x 2P+A: 396641, 396652, 397110, 397661
Tweepolige contactdoos zonder aarding: 396657, 396660, 397131, 397623
Contactdoos 2P+A schuko 396535, 396546, 397012, 397559
Dubbele contactdoos 2x 2P+A schuko: 396543, 396554, 397014, 397586
Dubbele USB-lader: 396634, 396619, 396133, 397621
Contactdoos Belgacom: 396685, 396686, 397124, 397670
Telefoon contactdoos RJ11: 396664, 396665, 397118, 397667
Contactdoos RJ45: 396669, 396672, 397119, 397688
Dubbele luidspreker: 396670, 396673, 397132, 397622
Contactdoos TV: 396691, 396695, 397117, 397687
Contactdoos TV/FM kabelnetwerk: 396677, 396678, 397123, 397669
Contactdoos TV/FM doorvoer 14dB: 396679, 396687, 397112, 397672
Eindcontactdoos TV/FM 10dB: 396680, 396688, 397114, 397671
TV/FM/SAT contactdoos: 396694, 396698, 397111, 397664