Stel de diagnose van uw bestaande installatie als u voor een zware renovatie staat. Kies stuk voor stuk de beste apparatuuroplossingen voor optimaal comfort en veiligheid.
Ik stel de diagnose van mijn installatie
Twee gevallen: ofwel plaats je een nieuwe installatie, ofwel doe je een renovatie. In dat geval dien je jouw bestaande installatie te onderzoeken om te weten op welke punten je moet ingrijpen.
Toestand van de bekabeling
Er lopen draden door houten lijsten, metalen buizen. De draden zijn te oud en hun isolatie is beschadigd, de doorsnede is te dun. De contactdozen zijn niet geaard.
Uitrusting aan contactdozen
Vaak zijn er te veel aansluitingen op dezelfde contactdoos. Er liggen te veel draden op de vloer: lampen, televisie ...
Toestand van de contactdozen en schakelaars
Contactdozen van een oud model, schakelaars van een oud model, beschadigde of kapotte schakelaars, slechte bevestigde contactdozen, zitten los in de muur.
Advies van Legrand
De beoordeling van de toestand van jouw elektrische installatie zoals hierboven kan in geen geval de elektrische diagnose vervangen die wordt uitgevoerd bij de verkoop van een woning, die verplicht moet worden gedaan door een erkend diagnosesteller.
Of ze nu beschadigd zijn of niet meer bij jouw interieur passen, je kan jouw oude schakelaars en contactdozen heel eenvoudig vervangen zonder de muren te beschadigen Er is maar één voorwaarde: een aangepaste beveiliging in de verdeelkast.
Een opbouw- of halfinbouwapparaat vervangen
Afhankelijk van het type inbouwdoos, worden de apparaten met schroeven of met klauwen bevestigd. De Legrand-apparaten zijn uitgerust voor de 2 bevestigingswijzen: spanklauwen of schroefbevestiging.
Ik werk mijn schema uit
De aftakdozen
In de praktijk, zoals we kunnen zien in het voorbeeld, zijn aftakdozen vaak nodig om de draden te verbinden die afkomstig zijn van het verdeelbord en de verschillende apparaten. Ze staan niet afgebeeld op de bedradingsschema's omdat hun plaats afhankelijk is van de plaats van de apparaten, de configuratie van de vertrekken en de bestaande elektrische installatie.

Advies van Legrand
De schroefloze Nylbloc auto aansluitklemmen maken een snelle en en betrouwbare aansluiting mogelijk en na het strippen van de draden.
Voordat je met de installatie begint, is het verstandig hiervan een plan te tekenen. Dit is handig om jouw aankopen te plannen en je voorkomt heel wat hoofdbrekens tijdens de uitvoering.
Maak jouw plan volgens de regels
Begin met een zo nauwkeurig mogelijk plan te tekenen van de vertrekken waarin de installatie zal worden aangelegd, met aanduiding van de lichtpunten, de vaste elektrische uitrustingen (rolluiken, radiatoren, kookplaat...) en de bruikbare punten van jouw huidige installatie (verdeelkast, aftakdozen...). Plaats vervolgens, vertrek per vertrek, de contactdozen, de kabeluitgangen, de communicatiecontactdozen, de schakelaars, de dimmers, de drukknoppen... gebruikmakend van de onderstaande symbolen.
Aan de hand van de schema's (zie www.legrand.be/montage) plaats je de elektrische leidingen en de aftakdozen en noteer je voor elke leiding het aantal draden dat moet worden getrokken. Om jouw plan te verduidelijken, kan je voor elke kring een andere kleur gebruiken (bijvoorbeeld: rood voor de verlichtingskringen, blauw voor de kringen met contactdozen).
Voorbeeld van een plan
Jouw plan zou er zo kunnen uitzien. Al wat je nodig hebt is een blad ruitjespapier, een lat, een potlood en viltstiften in verschillende kleuren.

Ik plaats mijn inbouwdozen met de batiboxdoos
Inbouw in holle wanden (gipsplaat, hout)
Sluit de stroom af voordat je aan de slag gaat.

1 - Boor de gaten met behulp van een klokzaag (diameter 67 mm).

2 - Voer de kabel door de wanden en druk de doorvoeropeningen van de dozen uit.

3 - Zet de dozen vast, waarbij je erop let dat je de beugels verticaal houdt.
Inbouw in metselwerk

1 - Teken de plaatsen van de inbouwdozen en de sleuven af

2 - Maak de sleuven en gaten met behulp van een beitel of slijpschijf.

3 - Plaats de kabel in de sleuven.

4 - Druk de kabeldoorvoeren uit.

5 - Plaats de doos in de muur.

6 - Zet de dozen vast met gips, er op lettend dat de bevestigingsschroeven van het apparaat mooi horizontaal zitten, en smeer de sleuven dicht.
1. In een holle wand (gipsplaat, hout...)
Enkelvoudig
Sluit de stroom af voordat je aan de slag gaat.

1 - Boor het gat met behulp van een klokzaag (diameter 67/68 mm).

2 - Voer de kabel door de wand.

3 - Zet de doos vast, waarbij je erop let dat je de beugels verticaal houdt.

4 - Sluit het mechanisme zonder gereedschap aan dankzij de steekklemmen.

5 - Zet het mechanisme vast in de doos (spanklauwbevestiging).

6 - Klik de enkelvoudige Niloé afdekplaat vast op het mechanisme.
Meervoudig verticaal
Sluit de stroom af voordat je aan de slag gaat. Ik plaats dozen met een hartafstand van 71 mm.

van een klokzaag (diameter 67/68 mm).

2 - Snijd de ruimten tussen de gaten uit en voer de kabels os soepel geribde buizen door de wand.

3 - Plaats de doos.

4 - Koppel de 2 houders en sluit de mechanismen zonder gereedschap aan m.b.v. de steekklemmen.

5 - Zet de mechanismen vast in de doos met schroeven.

6 - Klik de meervoudige Niloé afdekplaat vast op de mechanismen (hartafstand 71 mm).
Meervoudig horizontaal (2 mechanismen)
Sluit de stroom af voordat je aan de slag gaat.

1 - Boor de gaten met behulp van een klokzaag (diameter 67/68 mm).

2 - Snijd de ruimten tussen de gaten uit en voer de kabel(s) of soepel geribde buizen door de wand.

3 - Plaats de doos.

4 - Sluit de mechanismen zonder gereedschap aan m.b.v. de steekklemmen.

5 - Zet de twee mechanismen vast in de doos met schroeven.

6 - Klik de meervoudige Niloé afdekplaat vast op de mechanismen (hartafstand 71 mm).
2. In stenen muren
Enkelvoudig
Sluit de stroom af voordat je aan de slag gaat.

1 - Teken de plaatsen van de inbouwdozen en de sleuven af.

2 - Maak de sleuven en gaten met behulp van een beitel of slijpschijf.

3 - Plaats de doos in de muur. Zet de dozen vast met gips en smeer de sleuven dicht.

4 - Sluit het mechanisme zonder gereedschap aan m.b.v. steekklemmen.

5 - Zet het mechanische vast in de doos (spanklauwbevestiging).

6 - Klik de enkelvoudige afdekplaat Niloé vast op het mechanisme.
Meervoudig verticaal
Sluit de stroom af voordat je aan de slag gaat. Ik plaats dozen met een hartafstand van 71 mm.

1 - Teken de plaatsen van de inbouwdozen en de sleuven af.

2 - Maak de sleuven en gaten met behulp van een beitel of slijpschijf.

3 - Verbind de twee dozen (ref. 801 51) en breng het geheel op zijn plaats. Zet de dozen vast met gips en smeer de sleuven dicht.

4 - Sluit de mechanismen zonder gereedschap aan m.b.v. steekklemmen.

5 - Zet de twee mechanismen vast in de doos (spanklauwbevestiging).

6 - Klik de meervoudige afdekplaat Niloé vast op de mechanismen (hartafstand 71 mm).
Meervoudig horizontaal
Sluit de stroom af voordat je aan de slag gaat.

1 - Teken de plaatsen van de inbouwdozen en de sleuven af.

2 - Maak de sleuven en gaten met behulp van een beitel of slijpschijf.

3 - Verbind de twee dozen (ref. 801 51) en breng het geheel op zijn plaats. Zet de dozen vast met gips en smeer de sleuven dicht.

4 - Sluit de mechanismen zonder gereedschap aan m.b.v. steekklemmen.

5 - Zet de twee mechanismen vast in de doos (spanklauwbevestiging).

6 - Klik de meervoudige plaat Niloé vast op de mechanismen (hartafstand 71 mm).