DRAADLOOS BELLEN

Handig in gebruik zonder kap- of breekwerk


Gongen

Kit Serenity

  • 30 melodieën
  • Draadloze installatie
  • Radiobereik: 200m
  • Kleur: wit of antraciet
  • Regelbaar belvolume: 85 dB
  • Bescherming: IP54
  • Batterijen gong: 3 x 1,5V AA (niet meegeleverd)
  • Batterijen bel: 1 x CR2032 (incl.)
  • Met ledsignaal voor signalering zwakke batterij
  • Personaliseerbare beltoon, knipperlampje en mp3 melodieën voorzien van USB-snoer
  • Gong heeft stille functie

Kit Comfort

  • 15 melodieën
  • Draadloze installatie
  • Radiobereik: 100m
  • Kleur: wit of antraciet
  • Regelbaar belvolume: 80 dB
  • Bescherming: IP44
  • Batterijen bel: 1 x CR2032 (incl.)

Kit Comfort plug-in versie 230V

  • 15 melodieën
  • Draadloze installatie
  • Radiobereik: 100m
  • Kleur: wit
  • Regelbaar belvolume: 80 dB
  • Bescherming: IP44
  • Batterijen bel: 1 x CR2032 (incl.)

* Ook verkrijgbaar in een dubbele versie ref. 094272 (gongkit comfort wit + plug-in gong Serenity)


Kit gong 230V

  • 24 melodieën naar keuze
  • bereik 100 m (433 MHz)
  • draadloos

Kit gong 8V
met verlichte functie

  • 16 melodieën naar keuze
  • 3 instelbare geluidniveau's
  • bereik 100 m
  • draadloos
  • vooringestelde configuratie
  • 2 alcalinebatterijen 1,5V type AA (niet meegeleverd)
  • vooringestelde configuratie

Kit gong 8V

  • 15 melodieën naar keuze
  • 2 alcalinebatterijen 1,5V type AA (niet meegeleverd)

download Installatie- schema's

per referentie

 

NEW Kit Serenity 094270, 094271
NEW Kit Comfort 094252, 094253
NEW Kit Comfort plug-in versie 230V 094254
Kit gong 230 V 094222
Kit gong 8 V met verlichte funtie 094224
Kit gong 8 V 094219