Bewegings-
detectoren
Laat het licht onnodig branden. Bewegingsdetectoren zorgen ervoor dat het licht automatisch gedoofd wordt.
In een huis is de gang een echte doorstroomruimte, je gebruikt de ruimte slechts om van de éne ruimte naar de andere te gaan. Bv. naar het toilet, naar de slaapkamer, naar buiten,... Vaak gebeurt het dan ook dat het licht slechts voor een korte periode dient ingeschakeld te zijn. Met de bewegingsmelder gaat het licht automatisch aan wanneer er beweging is en wordt het licht automatisch opnieuw gedoofd. Je hebt eveneens de mogelijkheid om de lichtsterkte in te stellen wanneer het licht aan moet gaan. Dus wanneer het bv. klaarlichte dag is, zal het licht niet aangaan, wanneer het donker is gaat het licht wel aan.
Niet enkel voor de in gang is dit een zeer ecologische oplossing, denk ook maar aan de garage, het tuinhok, het toilet,...
Ik kom voorbij
De detector schakelt de verlichting alleen in als er onvoldoende daglicht is.
Ik blijf
De verlichting blijft branden zolang mijn aanwezigheid wordt gedetecteerd.
Ik ga weg
De verlichting gaat tussen 10 s en 10 min na mijn vertrek uit.
Belastingstabel voor diverse lampen
BEWEGINGSDETECTOR VOOR INBOUW IN PLAFOND
Deze detector bedient automatisch een lichtbron door bewegingsdetectie. De detector IP41 is voorzien van infraroodtechnologie (IR) en heeft een detectiehoek van 360°. Geplaatst op +/- 2,50m van de vloer heeft deze een detectiezone van 8m diameter. Het product wordt ingebouwd in een vals plafond. De instellingen zijn snel aan te passen en eenvoudig in gebruik. Door middel van een potentiometer wordt de lichtgevoeligheid (van 10 tot 1275 lux) alsook de tijdsvertraging (van 10 sec tot 10 min) ingesteld.
TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE BEWEGINGSDETECTOR
- Spanning: 240V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Verbruik in waakstand: 0,75W
- Capaciteit van de klemmen: draad VOB 1x2,5mm² of 2x1,5mm²
- Aantal klemmen: 3 (fase en nulleider moeten aangesloten worden)
- Type klemmen: schroefklemmen
- Voor inbouw in een vals plafond, gebruik een klokzaag met diameter 65mm
- Slagvastheid: IK04
- Beschermingsgraad vaste stoffen en vloeistoffen: IP41
- Gebruikstemperatuur: -5°C tot +45°C
Instellingen bewegingsdetector
Dmv twee potentiometers kan de lichtsterktedrempel en de tijdsduur ingesteld worden
Bedradingsschema's
Met één detector een lamp schakelen
Met meerdere detectoren (parrallelbedrading een lamp schakelen
Monteren van detector in een vals plafond
TIP: Plaats de detector dicht bij de deur.
Plaats de detector NIET in de nabijheid van een warmtebron.
Maak met behulp van een klokboor een gat met diameter 65mm in het plafond. Sluit vervolgens de bedrading aan en duw de detector met gesloten spanklauwen in het plafond
Bewegingsdetector voor opbouw op de muur
Deze detector bedient automatisch een lichtbron door bewegingsdetectie. De detector IP42 is voorzien van infraroodtechnologie (IR) en heeft een detectiehoek van 140°. Geplaatst op +/- 2,50m van de vloer heeft deze een detectiezone van 8m x 6m. Het product wordt bevestigd aan de muur (opbouwmontage). De instellingen zijn snel aan te passen en eenvoudig in gebruik. Door middel van een potentiometer wordt de lichtgevoeligheid (van 10 tot 1275 lux) alsook de tijdsvertraging (van 10 sec tot 10 min) ingesteld.
TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE BEWEGINGSDETECTOR
- Spanning: 240V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Verbruik in waakstand: 0,75W
- Capaciteit van de klemmen: draad VOB 1x2,5mm² of 2x1,5mm²
- Aantal klemmen: 3 (fase en nulleider moeten aangesloten worden)
- Type klemmen: schroefklemmen
- Opbouwmontage. Er kan ook geopteerd worden om een inbouwdoos te gebruiken (gebruik dan een klokboor van diameter 67mm)
- Slagvastheid: IK04
- Beschermingsgraad vaste stoffen en vloeistoffen: IP42
- Gebruikstemperatuur: -5°C tot +45°C
INSTELLINGEN OP DE BEWEGINGSDETECTOR
Dmv twee potentiometers kan de lichtsterktedrempel en de tijdsduur ingesteld worden
Bedradingsschema's
Met één detector een lamp schakelen
Met meerdere detectoren (parallelbedrading) een lamp schakelen
Monteren van detector op de muur
TIP: Plaats de detector dicht bij de deur.
Plaats de detector NIET in de nabijheid van een warmtebron.
3 manieren
1) De detector plaatsen onder een verdeeldoos
2) De bedrading -komende rechtstreeks uit vals plafond -aansluiten
3) Maak met behulp van een klokboor een gat met diameter 67/68mm in de muur . Plaats de inbouwdoos van Legrand (ref 080051GP) in de muur. Sluit vervolgens de bedrading aan en monteer de detector bovenop de inbouwdoos
BEWEGINGSDETECTOR VOOR OPBOUW OP DE MUUR OF PLAFOND: BINNEN-EN BUITENGEBRUIK
Deze detector –in het bijzonder bestemd voor buitengebruik - bedient automatisch een lichtbron door bewegingsdetectie. De detector IP55 is voorzien van infraroodtechnologie (IR) en heeft een detectiehoek van 360°. Geplaatst op +/- 2,50m van de vloer heeft deze een detectiezone van 8m x 8m. Het product wordt bevestigd aan de muur of aan het plafond (opbouwmontage). De instellingen zijn snel aan te passen en eenvoudig in gebruik. Door middel van een potentiometer wordt de lichtgevoeligheid (van 10 tot 1275 lux) alsook de tijdsvertraging (van 10 sec tot 10 min) ingesteld.
TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE BEWEGINGSDETECTOR
- Spanning: 240V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Verbruik in waakstand: 0,75W
- Capaciteit van de klemmen: draad VOB 1x2,5mm² of 2x1,5mm²
- Aantal klemmen: 3 (fase en nulleider moeten aangesloten worden)
- Type klemmen: schroefklemmen
- Opbouwmontage. Er kan ook geopteerd worden om een inbouwdoos te gebruiken (gebruik dan een klokboor van diameter 67mm)
- Slagvastheid: IK04
- Beschermingsgraad vaste stoffen en vloeistoffen: IP55
- Gebruikstemperatuur: -20°C tot +45°C
INSTELLINGEN OP DE BEWEGINGSDETECTOR
Dmv twee potentiometers kan de lichtsterktedrempel en de tijdsduur ingesteld worden
Bedradingsschema's
Met één detector een lamp schakelen
Met meerdere detectoren (parallelbedrading) een lamp schakelen
Demonteren van detectoren
Plaats de detector NIET in de nabijheid van een warmtebron.