U wilt uw bestaande installatie uitbreiden door apparaten te vervangen of toe te voegen om deze praktischer te maken, maar zonder uw muren te beschadigen en zonder uw interieur opnieuw te moeten inrichten.
Ik voeg een televisiecontactdoos toe in mijn zitkamer
Multimedia verovert de zitkamer: home cinema, dvd-speler, televisie, videospelletjes... allemaal hebben ze een contactdoos nodig. Om een wirwar van draden te vermijden, bestaan er meervoudige contactdozen.
Wat hebt u nodig?
- Lijst 40 x 16 mm
- Hoekverbindingen
- Opbouwdoos met 2 uitgeruste mechanismen: stopcontact, televisiecontactdoos
- Opbouwdoos met 2 lege ruimten
- Opbouwdoos met 1 lege ruimte
Hoe ga ik te werk?
Sluit de stroom af voordat u aan de slag gaat.
1- Snijd uw lijst op maat en schroef hem vast boven de plinten.
2 - Klik de met contactdozen uitgeruste opbouwdozen op en schroef ze vast tegen de muur.
3 - Voer uw stroomdraden door een kanaal van de lijst en uw TV-kabel door de andere.
4 - Snijd de deksels op maat en klik ze op de lijst.
5 - Klik de bekledingen en de sierplaten van de contactdozen vast.
6 - Eindig met de hoekverbindingen en de eindstukken.
Installeer met behulp van plinten een mininetwerk van RJ 45 contactdozen om al uw computerapparatuur met elkaar te verbinden, en voeg contactdozen toe om ze aan te sluiten.
Wat hebt je nodig?
- Plint 80 x 20 mm
- Verbindingsstuk voor uitspringende muurhoek
- Verbindingsstuk voor inspringende muurhoek
- Opbouwdoos met 2 uitrustbare mechanismen: stopcontact, Communicatiecontactdoos RJ 45 cat. 6
- Opbouwdoos met 1 lege ruimte
Hoe ga ik te werk?
Sluit de stroom af voordat u aan de slag gaat.
1- Snijd de plinten op maat en schroef ze vast onder aan de muren.
2 - Klik de opbouwdozen van de contactdozen op en schroef ze vast tegen de muur.
3 - Voer uw stroomdraden door een kanaal van de plint en sluit de contactdoos aan.
4 - Voer de netwerkkabel door het andere kanaal, snijd de deksels op maat en klik ze vast.
5 - Klik de bekledingen vast, sluit de communicatie- contactdoos RJ 45 aan en klik ze vast.
6 - Eindig met de hoekverbindingen en de eindstukken.
Dankzij de lijsten en specifieke accessoires is het zeer eenvoudig een lichtpunt toe te voegen aan het plafond zonder de muren te beschadigen.
Wat heb je nodig?
- Lijst van 32 x 12,5 mm
- Aansluitdoos voor verlichting
- Plafond
- Speciale smalle schakelaar voor lijst
- Aftak- en verbindingstuk
- L-verbinding
Hoe ga ik te werk?
Sluit de stroom af voordat u aan de slag gaat.
1- Teken het traject van de lijst en de plafondlijst af en bevestig de voetstukken van de accessoires.
2 - Lijm of schroef de lijsten en de plafondlijst vast en schroef het eindstuk vast dat bij de schakelaar is meegeleverd.
3 - Voer uw draden door de lijsten, sluit de schakelaar aan en klik hem vast.
4 - Sluit de lamp aan en klik het deksel van de ophangdoos vast.
5 - Snijd de deksels op maat en klik ze vast, daarna de bekleding van de schakelaar.
6 - Eindig met de deksels van de hoekverbinding en de plafondaftakking.
Dankzij de kabelgoten van Legrand kunt u makkelijk en in alle veiligheid uw werkhoek uitrusten met een strook contactdozen.
Wat heb je nodig?
- Kabelgoot 80x35mm
- Houder voor 2 Mosaic mechanismen
- Eindstuk
- Verbindingstuk vor uitspringende muurhoek
- L-verbinding
Hoe ga je te werk?
Sluit de stroom af voordat u aan de slag gaat.
1 - Snijd de kabelgoot op maat en schroef hem vast tegen de muur, voer er vervolgens uw draden doorheen.
2 - Rust de houders uit met Mosaic contactdozen.
3 - Sluit de contactdozen aan.
4 - Plaats de hoekverbindingen.
5 - Snijd de soepele deksels op maat en klik ze vast
6 - Eindig met de eindstukken en de bekledingen van de contactdozen.