Beveiligde contactdoos met 2 geïntegreerde USB oplaadpunten.
Om je smartphone op te laden zonder verlies van het stopcontact.
-
USB CONTACTDOOS
-
RJ45 CONTACTDOOS
Beveiligde contactdoos met RJ 45 in- en uitgang.
Om bv.de internetkabel aan te sluiten zonder stopcontact. -
Waaklamp
Mobiele waaklamp met sensor.
Ideaal voor in de kinderkamer. -
Montage Kabelgoten Dobbit
Montage van een werkplaats met behulp van bouwpakketten. De elektriciteit wordt geplaatst met behulp van kabelgoten (DLP) en Mosaic schakelmateriaal.
-
Kolom-contactdoos USB
De slimme en discrete oplossing om al uw mobiele apparaten tegelijk op te laden. Speciaal voor uw smartphone is er ook een micro USB-aansluiting direct op de sokkel.
-
Montage RJ45 contactdoos
-
Montage TV + FM contactdoos
-
Bewegingsdetector voor opbouw muur of plafond
Deze detector - in het bijzonder bestemd voor buitengebruik - bedient automatisch een lichtbron door bewegingsdetectie. De detector IP55 is voorzien van infraroodtechnologie (IR) en heeft een detectiehoek van 360°.
-
Bewegingsdetector voor inbouw in plafond
Deze detector bedient automatisch een lichtbron door bewegingsdetectie. De detector IP41 is voorzien van infraroodtechnologie (IR) en heeft een detectiehoek van 360°.
-
Bewegingsdetector voor opbouw op de muur
Deze detector bedient automatisch een lichtbron door bewegingsdetectie. De detector IP42 is voorzien van infraroodtechnologie (IR) en heeft een detectiehoek van 140°.
-
Videofonie voor de doe-het-zelver
Aan de hand van onze moderne en mooi ogende videofonen weet je in no-time wie er aan je deur staat, of zelf wie er is langs geweest terwijl jij buitenhuis was.
-
Montage van een inbouwdoos in een gipsplaat
-
Vervangen van een defect stopcontact in een muur
-
Vervang een oude enkelpolige schakelaar in de muur
-
Vervang een schakelaar door een bewegingsdetector
-
Een enkelvoudig stopcontact vervangen door een dubbel stopcontact
-
Een stopcontact in een gipsplaat plaatsen
-
Een oude enkelpolige schakelaar vervangen in een gipsplaat
-
Een enkelpolige schakelaar door een universele dimmer vervangen
-
Van een enkel stopcontact een dubbel stopcontact maken in gipsplaat
-
Een dubbel stopcontact buiten plaatsen
-
Een enkelpolige schakelaar buiten plaatsen