PRISES
AVEC FONCTIONS
MEDIA OU
VEILLEUSE
Nos fiches en matière plastique ou en caoutchouc vous permettent de raccorder tout votre équipement en toute sécurité et en gagnant un temps précieux.
Des junctions pratique pour toute la maison! Découvrez-les ci-dessous.
Prise RJ 45
Prise protégée avec entrée et sortie RJ 45. Pour brancher le câble internet sans prise.
Prise USB
Prise protégée avec 2 chargeurs USB. Pour charger votre smartphone sans perte de prise.
Veilleuse
Veilleuse mobile à allumage automatique. Idéale pour la chambre d'enfant.
Chargeur USB pour la voiture
Rechargez vos appareils mobiles facilement avec ce chargeur USB. Ce chargeur dispose de deux ports USB pour charger deux appareils simultanément.
Mode automatique
Une lumière LED chaude est AUTOMATIQUEMENT allumée ou éteinte en fonction de l’intensité lumineuse existant dans la pièce.
Mode manuel
Insérez le produit dans la prise en appuyant sur la lentille pour vous en servir comme VEILLEUSE. Vous pouvez l'utiliser manuellement.
Fonction variateur
L'INTENSITÉ LUMINEUSE peut être réduite en appuyant sur la lentille
CHARGEZ LES BATTERIES durant quelques minutes lors d’une première utilisation
Eclairage de sécurité/lampe de poche
En cas de coupure de courant, la lumière s’allume AUTOMATIQUEMENT. La lampe éclaire jusqu’à sa capacité maximale (lumière LED blanc froid). Le produit peut également être retiré de la prise et servir de LAMPE DE POCHE.
Veilleuse
Appuyez sur la lentille pour activer la FONCTION VEILLEUSE (lumière LED blanc chaud)
Lorsque la lumière est éteinte, appuyez durant quelques secondes sur la lentille pour PASSER D'UNE LUMIÈRE LED FROIDE À UNE LUMIÈRE CHAUDE (et inversement)
Insérez le chargeur USB dans une prise de courant et CHARGEZ VOS APPAREILS MOBILES:
Envoyage, au bureau ou à la maison
Fiches en plastique
Des gestes facilités, des usages multipliés.
Legrand innove : la nouvelle gamme de fiches et multiprises en plastique se veut plus astucieuse, plus ergonomique, pour faciliter les gestes en toutes circonstances.
Les fiches
2,5 A avec anneau. Faciles à débrancher, le choix entre blanc et noir.
La fiche à orientation du câble
Câble orientable à 360° avec dispositif de maintien dans la position souhaitée.
La fiche à extraction facile
Extraction d’un seul geste en faisant levier sur la fiche.
Prises et fiches en caoutchouc
Une prise en main sûre et une robustesse à toute épreuve
Les nouvelles fiches et rallonges en caoutchouc Legrand répondent aux contraintes d’utilisation les plus sévères : résistantes aux chocs, étanches IP 44 avec les prises plexo, elles bénéficient d’une ergonomie étudiée pour une prise en main facilitée.
Les fiches à préhension facile
Faciles à débrancher, le choix entre blanc et noir.
La fiche à anneau
Pour câble souple de 2,5 mm2,
étanche IP 44 garantie engagé dans une prise Plexo.
Rallonge multiprise "pieuvre
IK 10 – Indice de protection maximal contre les chocs mécaniques.
Prises programmables
Les prises programmables simplifient vos tâches ménagères. Cela peut aller de la mise sous tension automatique d’une lampe sur pied en soirée, vers 21h00, au déclenchement automatique du percolateur pour vous faire gagner quelques minutes de sommeil.