Goulotte multimédia

Le bureau ou le meuble de télévision sont souvent encombrés de toutes sortes de câbles venant de différents appareils, emmêlés les uns dans les autres. Cela donne au final un enchevêtrement de fils qui laisse une impression de négligence. Grâce à la goulotte multimédia, vous pourrez facilement rassembler ces câbles et les dissimuler dans la goulotte.


Les avantages

  • Vos câbles ne pourront plus s’emmêler car ils seront bien ordonnés dans la goulotte
  • L’espace entourant le meuble de télévision paraîtra plus net
  • Les goulottes blanches peuvent être peintes de manière à s’harmoniser avec l’intérieur
  • Montage facile grâce aux bandes adhésives du produit

AVANT

NA


Pose facile

1. Fixer le cache-fils sur le mur

2. Passer les fils

3. Remonter le couvercle


Nos produits

Goulotte multimédia blanche

Dimensions :

  • Longueur : 750mm
  • Largeur : 70mm
  • Profondeur : 18mm

Prête à peindre

Goulotte 3 compartiments :

  • Compartiment 1 pour 1 câble de diamètre max. 9 mm
  • Compartiment 2 pour 2 câbles de diamètre max. 9 mm
  • Compartiment 3 pour 1 câble de diamètre max. 5 mm

Convient pour un câble coaxial

Goulotte multimédia noire

Dimensions

  • Longueur : 750mm
  • Largeur : 70mm
  • Profondeur : 18mm

Goulotte à 3 compartiments :

  • Compartiment 1 pour 1 câble de diamètre max. 9 mm
  • Compartiment 2 pour 2 câbles de diamètre max. 9 mm
  • Compartiment 3 pour 1 câble de diamètre max. 5 mm

Convient pour un câble coaxial

Goulotte multimédia blanche

  • 3 goulottes de 7 x 12 x 750 mm
  • Chaque goulotte peut recevoir 1 câble de diamètre max. 5 mm
  • 1 angle et 1 élément de jonction fournis
  • Convient aux câbles de téléphone et informatiques RJ11 et RJ45

Goulotte multimédia écran plat : 097733, 097734
Goulotte multimédia téléphone/internet : 097735