Détecteurs
de mouvement



Plus besoin d’éteindre. Les détecteurs de mouvement permettent d’éteindre automatiquement la lumière.

Dans une maison, le couloir est un véritable espace de circulation, que l’on n’emprunte que pour passer d’une pièce à une autre. Par ex. pour se rendre aux toilettes, aller dans une chambre, quitter la maison… Il arrive donc souvent que l’éclairage ne soit nécessaire que pendant un laps de temps très court. Grâce au détecteur de mouvement, la lumière s’allume automatiquement lorsque quelqu’un passe dans le champ de détection et s’éteint ensuite toute seule.

Il est aussi possible de régler le seuil de luminosité ambiante en dessous duquel l’éclairage doit s’allumer. Autrement dit, lorsque, par ex., il fait assez clair, la lumière ne s’allume pas, et lorsque la nuit tombe, la lumière s’allume.

Mais ceci n’est pas seulement applicable à l’entrée ; c’est également une solution très écologique pour le garage, la cabane de jardin, les toilettes…


Je passe

Le détecteur allume l’éclairage seulement si la lumière du jour est insuffisante

Je reste

L’éclairage reste allumé tant que ma présence est détectée

Je pars

L’éclairage s’éteint entre 10 s et 10 min après mon départ


Tableau de charge de diverses lampes


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À ENCASTRER EN FAUX PLAFOND

Ce détecteur permet de commander automatiquement une source lumineuse par détection de mouvement. Ce détecteur IP41 est équipé d’une technologie à infrarouge (IR) et possède un angle de détection de 360°. Placé à environ 2,50 m du sol, il couvre une zone de détection de 8 m de diamètre. Le produit est destiné à être encastré dans un faux plafond. Les réglages peuvent être modifiés rapidement et sont faciles à utiliser. Un potentiomètre vous permet de régler la sensibilité à la lumière (de 10 à 1 275 lux) ainsi que la durée d’allumage (de 10 s à 10 min).

Legrand bewegingsdetector

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

  • Tension : 240 V
  • Fréquence: 50/60 Hz
  • Consommation en mode veille : 0,75W
  • Capacité des bornes : fil VOB 1x2,5mm² of 2x1,5mm²
  • Nombre de bornes : 3 (la phase et le neutre doivent être raccordés)
  • Type de bornes : bornes à vis
  • Pour l’encastrement en faux plafond, utilisez une scie cloche de diamètre 65 mm
  • Résistance aux chocs : IK04
  • Résistance aux liquides et des matières solides : IP41
  • Température d'utilisation : -5°C à +45°C
bewegingsdetector Legrand

RÉGLAGES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

 

Le niveau de luminosité et la durée d’éclairage peuvent être réglés grâce à deux potentiomètres

Schémas de câblage

Commande d’une lampe à l’aide d’un seul détecteur

Commande d’une lampe à l’aide de plusieurs détecteurs (câblage en parallèle)

Montage du détecteur en faux plafond

CONSEIL : Installez le détecteur tout près de la porte.

N’installez PAS le détecteur à proximité d’une source de chaleur.

Percez, à l’aide d’une scie cloche, un trou de 65 mm de diamètre dans le plafond. Raccordez ensuite le câblage et poussez le détecteur dans le plafond, griffes d’accrochage en position repliée


Détecteur de mouvement pour montage mural apparent

Ce détecteur permet de commander automatiquement une source lumineuse par détection de mouvement. Ce détecteur IP42 est équipé d’une technologie à infrarouge (IR) et possède un angle de détection de 140°. Placé à environ 2,50 m du sol, il couvre une zone de détection de 8 m x 6 m. Le produit est fixé au mur (montage apparent). Les réglages peuvent être modifiés rapidement et sont faciles à utiliser. Un potentiomètre vous permet de régler la sensibilité à la lumière (de 10 à 1 275 lux) ainsi que la durée d’allumage (de 10 s à 10 min).

RÉGLAGES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

 

Le niveau de luminosité et la durée d’éclairage peuvent être réglés grâce à deux potentiomètres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

  • Tension : 240V
  • Fréquence : 50/60 Hz
  • Consommation en mode veille : 0,75W
  • Capacité des bornes : fil VOB 1x2,5mm² of  2x1,5mm²
  • Nombre de bornes : 3 (la phase et le neutre doivent être raccordés)
  • Type de bornes : bornes à vis
  • Montage apparent. Ou vous pouvez aussi utiliser une boîte d'encastrement (utilisez alors une scie cloche de diamètre 67 mm)
  • Résistance aux chocs : IK04
  • Indice de protection solides et liquides : IP42
  • Température d'utilisation : -5°C à +45°C

Schémas de câblage

Commande d’une lampe à l’aide d’un seul

Commande d’une lampe à l’aide de plusieurs détecteurs (câblage en parallèle)

Montage du detecteur sur le mur

CONSEIL : Installez le détecteur tout près de la porte.

N’installez PAS le détecteur à proximité d’une source de chaleur. 

3 façons

1) Installer le détecteur sous une boîte de distribution

2) Raccorder le câblage venant directement du faux plafond

3) Percer, à l’aide d’une scie cloche, un trou de 67 à 68 mm de diamètre dans le mur. Installer la boîte d'encastrement Legrand réf. 080051GP dans le mur. Raccorder ensuite le câblage et monter le détecteur sur la boîte d'encastrement


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR MONTAGE APPARENT MURAL OU EN PLAFONNIER UTILISATION À L’INTÉRIEUR OU À L’EXTÉRIEUR

Ce détecteur, destiné en particulier à un usage extérieur, commande automatiquement une source lumineuse par détection de mouvement. Ce détecteur IP55 est équipé d’une technologie à infrarouge (IR) et possède un angle de détection de 360°. Placé à environ 2,50 m du sol, il couvre une zone de détection de 8 m x 8 m. Le produit est fixé au mur ou au plafond (montage apparent). Les réglages peuvent être modifiés rapidement et sont faciles à utiliser. Un potentiomètre vous permet de régler la sensibilité à la lumière (de 10 à 1 275 lux) ainsi que la durée d’allumage (de 10 s à 10 min).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

  • Tension : 240V
  • Fréquence : 50/60 Hz
  • Consommation en mode veille : 0,75W
  • Capacité des bornes : fil VOB 1x2,5mm² of  2x1,5mm²
  • Nombre de bornes : 3 (la phase et le neutre doivent être raccordés)
  • Type de bornes : bornes à vis
  • Montage apparent. Il est possible de choisir d'utiliser une boîte d'encastrement (utilisez alors une scie cloche de diamètre 67 mm)
  • Résistance aux chocs : IK04
  • Indice de protection solides et liquides : IP55
  • Température d'utilisation : -20°C à +45°C

RÉGLAGES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

 

Le niveau de luminosité et la durée d’éclairage peuvent être réglés grâce à deux potentiomètres

Schémas de câblage

Commande d’une lampe à l’aide d’un seul détecteur

Commande d’une lampe à l’aide de plusieurs détecteurs (câblage en parallèle)

Démontage du détecteur

 

N’installez PAS le détecteur à proximité d’une source de chaleur.

Montage mural ou en plafonnier du détecteur

1) Montage mural

2) Montage en plafonnier

3) Montage mural ou en plafonnier à l’aide d’une boîte d’encastrement


Fiches techniques

Détecteur de mouvement IP41 360°: 048944
Détecteur de mouvement IP41 140°: 048945
Détecteur de mouvement IP55 360°: 048946