BRANCHER
CHARGER
PROTEGER
Des usages multiples pour des avantages multiples.
Pour toutes vos activités et tous vos espaces, gagnez en tranquillité et en efficacité avec les blocs multiprises Legrand. Pratiques, astucieux et esthétiques, découvrez des solutions parfaites notamment pour le télétravail. Vous avez toujours une solution à portée de main !
Fonctions de base
- De 3 à 6 prises pour connecter vos appareils
- Equipés de prises orientées pour optimiser les connexions et disposant d’un espace suffisant pour le branchement d’un transformateur
- Cordon de 1,5 m ou 3 m
- Avec ou sans interrupteur à voyant ; l'interrupteur vous permet d'allumer/éteindre simultanément tous les appareils connectés
- Différentes méthodes de fixation pour répondre à vos besoins spécifiques : au mur, au sol, sur un plan de travail, un pied de table, ...
- Plusieurs finitions pour une intégration parfaite dans tous les styles d'intérieur
Des fonctions avancées
Avec la prise affleurante Legrand, vous disposez d’une prise sûre et esthétique qui évite l’accumulation de poussière. Le puits de la prise s’enfonce uniquement en cas d’introduction d’une fiche.
Un design cylindrique unique et astucieux pour plus de confort. Le bloc de prises rotatif vous permet d'orienter les prises selon vos besoins.
Le bloc multiprise compact et pratique avec son chargeur à induction.
Rechargez efficacement votre smartphone, soit sans brancher de cordon grâce à sa station de charge sans fil, soit via les prises USB Type-A et USB Type-C.
3 Types de charge pour multiplier les connexions et charger des produits mobiles qui ne sont pas branchés en permanence.
Les fonctions de parafoudre, d’indicateur de charge et de disjoncteur intégré assurent votre sérénité, quelles que soient les utilisations. Equipé d’un parafoudre à voyant pour protéger vos appareils contre les surtensions. Disjoncteur de sécurité pour une protection contre les risques de surchauffe. L’indicateur de charge vous signale quand vous approchez de la puissance maximale de la multiprise. Le bloc est automatiquement coupé en cas de dépassement de la puissance maximale. Le réarmement est possible après avoir débranché un ou plusieurs appareils.
Innovation et design
Salon
Le bloc multiprise pour espace TV permet de brancher et d’alimenter jusqu’à 8 appareils et d’organiser efficacement les cordons. Votre espace multimédia n’a jamais été aussi bien rangé. Ce bloc vous permet également de protéger en un point central tout votre équipement multimédia contre les chocs de foudre grâce au parafoudre intégré.
Cuisine
Aimez-vous cuisiner et utiliser votre tablette pour suivre une recette, écouter de la musique, etc. ? Le bloc multiprise avec support vous permet de brancher tous vos équipements électriques et mobiles, tout en offrant un support ergonomique pour votre tablette ou smartphone.
Chambre
Rechargez efficacement votre smartphone, soit sans brancher de cordon grâce à sa station de charge sans fil, soit via les prises USB Type-A et USB Type-C.
Posez votre smartphone sur la surface inclinée antidérapante, gardez un oeil sur vos messages pendant que votre smartphone charge sans fil en toute sécurité.
Bureau
Alimentez vos appareils et libérez votre espace de travail.
Le bloc multiprise à clipser vous permet d’alimenter en permanence des appareils branchés et de recharger des produits mobiles sans encombrer davantage votre espace.
Important
Ces chiffres sont donnés à titre indicatif, vérifiez toujours l'étiquette énergétique avant de brancher l'appareil.
Bloc multiprises avec chargeur USB et/ou chargeur à induction
Bloc multiprise clipsable
Il s’agit d’une multiprise qui se clipse facilement sur une table ou un bureau, sans l’endommager. Grâce à cette solution, les cordons sont moins visibles autour du poste de travail.
Le bloc multiprise se compose de :
- 4 prises de courant 16 A
- 2 chargeurs USB Type-A (3,4 A au total)
- 1 cordon 1,5 m (1,5 mm²)
- 1 interrupteur lumineux (led bleue)
Blocs multiprises avec double chargeur USB et support tablette intégré
- 3 prises 230 V avec terre (2P+T) - 16 A
- 2 chargeurs USB (1 x 2,4 A et 1 x 1,5 A)
- Intensité de charge totale : 3,9 A
- 1 support tablette antidérapant
- Finitions en blanc et en noir