Mosaic

Mosaic

Uit succes groeit DE LEGENDE

Mosaic-programma, meer dan 47 jaar van innovatie ten dienste van bedrijfsgebouwen.

Ontstaan in 1971, uit de wil om een gamma te ontwikkelen om werkplekken kwalitatief uit te rusten. Mosaic voorziet vandaag de dag alle mogelijke sterkstroomoplossingen en digitale netwerken die inspelen op de specifieke behoeften van bedrijfsgebouwen. Elke dag maken werknemers op kantoor, in winkels, ziekenhuizen, scholen en overheidsdiensten, enz. gebruik van de 700 miljoen functies die reeds werden voorgeschreven en geïnstalleerd door u, de professionals van de bouwsector.

U bent architect, promotor, studiebureau, installateur... : om beter tegemoet te komen aan de eisen op het vlak van prestatie, comfort en esthetiek van een gebouw, identificeerde Legrand alle essentiële oplossingen van het Mosaic-programma voor uw projecten. De innovaties binnen Mosaic hebben over de jaren heen legedarische proporties aangenomen binnen de wereld van de elektriciteit.


1971
1ste GENERATIE MOSAIC

LEGRAND INTRODUCEERT HET EERSTE GAMMA DAT VOLLEDIG IS AFGESTEMD OP BEDRIJFSRUIMTEN

Mosaic ontstond op basis van het idee om meerdere functies (schakelaars, stopcontacten, drukknoppen, enz.) in één enkele afdekplaat onder te brengen en op die manier in te spelen op de specifieke behoeften van werkruimten.

1994
2de GENERATIE MOSAIC

LEGRAND VINDT DE 45 X 45-STANDAARD UIT

Met de opkomst van netwerken en de vele sterkstroomfuncties komt Mosaic van de muur los en wordt het aanbod vervolledigd met diverse steunen (goten, vloerdozen), die zelf steeds kleiner worden. Legrand verkleint daarom zijn Mosaic-vierkant van 50 tot 45 mm. En meteen is een nieuwe norm geboren: Mosaic wordt Mosaic 45.

2007
3de GENERATIE MOSAIC

MOSAIC WORDT MOSAIC-PROGRAMMA

Coherente esthetische eigenschappen voor de volledige elektrische installatie, een gegarandeerde compatibiliteit tussen alle componenten van het systeem, innoverende functies: het Mosaic-programma krijgt een sterke identiteit.


Mosaic programma, meer dan 200 functies die volledig modulair kunnen worden geïnstalleerd.


Functies in het wit, aluminium of antimicrobieel wit

De functies van het Mosaic-programma kunnen dankzij de vele combinaties die door de afdekplaten met 1 tot 20 modules worden geboden, naar keuze worden samengesteld. Ze zijn verkrijgbaar in het wit al dan niet antimicrobieel of in aluminiumkleur en beantwoorden aan de eisen op het vlak van moderniteit en functionaliteit van tertiaire gebouwen.

Mosaic_montage_0.png

 


20 afdekplaten en talrijke combinaties van 1 tot 20 modules.

(1) Eén module stemt overeen met de helft van het vierkant 45 x 45 mm. Eén functie kan in een breedte van 1 of 2 modules worden aangeboden.
(2) Verticale afdekplaat 5 modules voor dimmer 1000 W en lezers voor toegangscontrole.


Stopcontacten worden hierbij op hun plaatsen (terug)gezet.

De direct inklikbare Mosaic kabelgoot is esthetisch en praktisch, eenvoudig te plaatsen en is uitgegroeid tot de kabelgoot bij uitstek voor tertiaire gebouwen. Ze is verkrijgbaar met 1, 2 of 3 compartimenten en biedt plaats aan alle functies van het Mosaic-programma en de sterkstroom/zwakstroom-toepassingen.

SOUPLESSE VAN DE OPLOSSINGEN
OP ALLE HOEKEN
Esthetische hoeken dankzij het soepele deksel, dat mooi aansluit bij de hoeken van de ruimte, waardoor u op een optimaal visueel comfort kunt rekenen.

UNIFORME LIJN
MET HET MOSAIC-DESIGN
Harmonie en samenhang van een gamma via de tijdloze witte kleur en de bijbehorende vormen.
 

ESTHETISCHE SAMENHANG
OVER DE VOLLEDIGE LENGTE VAN DE GOOT
Dankzij het moderne design kunnen de goot en de functies van het Mosaic-programma in de esthetiek van de werkruimten worden geïntegreerd. Een antwoord op de strenge eisen binnen de tertiaire sector: kwaliteit, afwerking, conformiteit.

DE KOLOM VOOR INSTALLATIE
VAN FUNCTIES VIA HET PLAFOND
Een kolom laat toe de functies van het Mosaic-programma in alle vrijheid te installeren: uitbreidbaarheid en onderhoud beantwoorden de vraag naar gemakkelijke hervormingen binnen bureauruimten.


 

DE MINI-ZUIL, 
DESIGN EN FUNCTIONALITEIT
Wanneer de elektriciteit via de vloer wordt aangevoerd, brengt het zuiltje ze tot bij de gebruiker.
Verkrijgbaar in wit of aluminiumkleur, met compacte afmetingen, zodat het op een discrete manier onder het bureau kan worden geïnstalleerd.

 

DE VLOERDOOS
EEN HARMONIEUZE INTEGRATIE
Een omkeerbaar deksel waarop dezelfde bekleding als op de vloer kan worden aangebracht, een eenvoudige installatie in een technische vloer en een betonnen vloerplaat: open het deksel van de vloerdoos en u krijgt meteen toegang tot alle stopcontacten die heel discreet in de vloer zijn ingewerkt.


Deze oplossing zit vol innovaties

De pop-ups vormen niet alleen een geslaagde combinatie van esthetiek en ergonomie, maar bieden de gebruikers van vergaderzalen en aparte kantoren ook een hoog gebruikscomfort en snelle aansluiting aan. Hiermee beschikken de gebruikers immers over alle stopcontacten die ze nodig hebben om computers, smartphones, tablets, audio- en videosystemen, enz. aan te sluiten.

Verzorgd en strak design:
extra vlakke vormgeving voor een onopvallende integratie in het meubilair.

Veiligheid en gebruiksgemak:
deksel met demper en vergrendelingssysteem.

DE INGEBOUWDE POP-UP MET INTREKBAAR RJ 45-SNOER VOOR CONFERENTIEZALEN

De pop-ups zijn extra plat, discreet en esthetisch uitgevoerd en zijn ook geschikt voor gebruik onder lessenaars in conferentiezalen.


 

DE INGEBOUWDE BUREAUMODULE VOOR ONMIDDELLIJK GEBRUIK

Het stopcontact, het intrekbare RJ 45-snoer en de USB-lader bevinden zich binnen handbereik en spelen perfect in op de behoeften van mobiele gebruikers, die veel belang hechten aan een snelle en makkelijke aansluiting. Afwerking in wit, zwart of metaalkleur voor een perfecte integratie in alle kantoormeubelen.


Deze oplossing sluit perfect aan op de gebruiker

Zowel mobiele als 'vaste' gebruikers willen zoveel mogelijk sterkstroom- en zwakstroomfuncties binnen handbereik hebben. De uitgeruste, uit te rusten of op maat aan te passen bureaublokken kunnen heel eenvoudig op of onder het bureau worden geplaatst en bieden de volledige verscheidenheid van functies van het Mosaic-programma.


Blokken op maat: u kiest het blok en u selecteert de functies. Voorbeeld van een bureaublok met een switch, 4 stopcontacten met 2P+A, 1 HD 15-stopcontact en een afstandsbediening (radio) voor rolluiken.