Overspanningsbeveiligers

Overspanningsbeveiligers

Overspanningsbeveiligers zorgen voor een essentiële bescherming van elektrische installaties en telefoonlijnen tegen de gevolgen van indirecte blikseminslag. 

De overspanningsbeveiligers van Legrand zorgen voor een eenvoudige inwerkingstelling en een verhoogde betrouwbaarheid. Gemakkelijk onderhoud dankzij de loskoppelbare cassettes en dit zonder gereedschap.

loading...

Overspannigsbeveiliger type 1

Overspanningsbeveiligers type 1

​Modulaire overspanningsbeveiligers, voor installaties met een heel hoog risico (25 en 35 kA/pool).  

Uitgerust met loskoppelbare cassettes en statusindicatoren: 

  • Groen: werkende overspanningsbeveilger
  • Rood: cassettes te vervangen

De overspanningsbeveiligers zijn uitgerust met signailisatiehulpstukken en rapporteren vanop afstand over de staat van de overspanningsbeveiliger.
Verkrijgbaar voor de beveiliging van de hoofdverdeelkast.


​Overspanningsbeveiligers type 1 en 2

Overpanningsbeveiligers type 1 en 2

​Modulaire overspanningsbeveiligers voor de algemene beveiliging van het hoofverdeelbord.

Beschikbaar in 2 verwerkingscapaciteiten Iimp : 12,5 kA en 8kA per pool


Overspanningsbeveiliger type 2

Overspanningsbeveiligers type 2

Modulaire overspanningsbeveiligers met 2 doorstromingscapaciteiten (20 et 40 kA). 

Uitgerust met loskoppelbare cassettes en statusindicatoren: 

  • Groen : werkende overspanningsbeveiliger
  • Oranje : cassettes te vervangen 
412267_gr.jpg

​Er bestaat eveneens een gamma van aanpasbare overspanningsbeveiligers. 
Deze kunnen gekoppeld worden aan de modulaire automaten.


Overspanningsbeveiligers type 2 en 3 met geïntegreerde lijnbeveiliging

  • Met geintegreerde beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting

Overspanningsbeveiliger voor telefoon- en communicatielijnen

Ze zijn een perfecte aanvulling op de laagspannings-afleiders. Ze beschermen gevoelige apparatuur zoals telefoons, modem, fax .. van atmosferische overspanningen. 

De apparatuur moet op de telefoonlijn worden aangesloten.