Differentieelautomaten

Differentieelautomaten

Een installatieautomaat en differentieelschakelaar in één omhulsel

Een differentieelautomaat (ook wel alamat) is een combinatie van een installatieautomaat en een differentieelschakelaar in één omhulsel. Daardoor vervult dit product dan ook een dubbele functie: enerzijds zorgt de aardlekautomaat voor de beveiliging van kringen tegen overstroom en kortsluiting, anderzijds zorgt deze voor de beveiliging van personen tegen elektrocutie.

DX³ differentieelautomaten van Legrand

Legrand biedt u met zijn nieuwe serie van DX³ differentieelautomaten de perfecte oplossing voor uw toepassingen. Dankzij de beperkte afmetingen van de vierpolige differentieelautomaten (slechts 4 modules) bespaart u veel plaats in de verdeler waardoor uw paneel economischer wordt.

Dit assortiment beantwoordt aan de internationale standaard IEC 61009-1 en is dankzij zijn Type A beveiliging inzetbaar in alle types installaties. Bovendien is er een “F” serie beschikbaar die ingezet kan worden voor installaties met aanzienlijke netvervuiling (hoge immuniteit) en tegen hoogfrequente foutstromen. Naast de vierpolige uitvoering bestaat er eveneens een enkelpolige + nul variant (2 modules breed) voor enkelfasige kringen.

Beschikbaarheid van de klemmen
Duidelijke en eenvoudige codering
Geoptimaliseerde ruimte schakelkast

Beschikbaarheid van de klemmen

De zichtbaarheid en toegankelijkheid van de schroefklemmen maakt het aansluiten van de kabels gemakkelijker.

Duidelijke en eenvoudige codering

Met de pijl op de voorkant van de hulpstukken kan het apparaat waarmee ze verbonden zijn, onmiddellijk worden geïdentificeerd.

Geoptimaliseerde ruimte schakelkast

De motorbediening (ON/OFF) van Legrand is de meest compacte die op de markt verkrijgbaar is: breedte 1 module. De motorbedieningen zijn verbonden met de automaten en schakelcomponenten.

Differentieelautomaat DX³ 6000 6kA

B + C karakteristiek

Differentieelautomaat DX³ 6000 10kA

B + C karakteristiek

B + C karakterisitiek

Frequentie 50/60Hz

B-karakteristiek:

  • 10mA - 16 A
  • 30mA - 6 t/m 40 A

C-karakteristiek:

  • 10mA - 16 A
  • 30mA - 6 t/m 40 A
  • 30mA HPI - 6 t/m 25 A

Beschikbaar in:

  • Enkelpolig + Nul 230/400V~

Kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 61009-1 - 6000 A en kortsluitafschakelvermogen volgens IEC 60947-2 - 6kA

Kan voorzien worden van DX³ hulpcontacten.

B + C karakterisitiek

Frequentie 50/60Hz

B-karakteristiek:

  • 30mA - 10 t/m 32 A
  • 300mA - 10 t/m 32 A

C-karakteristiek:

  • 30mA - 10 t/m 32 A
  • 300mA - 10 t/m 32 A
  • 30mA HPI - 16 t/m 32 A

Beschikbaar in:

  • Vierpolig 230/400V~​

Kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 61009-1 - 6000 A enkKortsluitafschakelvermogen volgens IEC 60947-2 - 6kA

Kan voorzien worden van DX³ hulpcontacten.