Gestion et distribution de l’énergie

Gestion et distribution de l’énergie

Gestion et distribution de l’énergie

La force de nos produits réside dans la combinaison !

Nous en apportons chaque jour la preuve avec nos solutions intégrales pour de nombreux projets dans le domaine de la distribution d’énergie dans toute la Belgique.

Vos avantages :

  • Avec XL pro et XL calcul, vous assemblez le tableau correct
  • Nos spécialistes calculent pour vous la bonne configuration pour le tracé de la canalisation.
  • Grâce à nos fichiers BIM, vous pourrez concevoir des tracés de canalisations électriques et de supports de câble.
  • Des systèmes en parfaite adéquation nous permettent de proposer la composition idéale de connexions de transformateur à tableau ou de tableau à tableau.
  • Nous garantissons un montage rapide grâce à des systèmes et solutions compatibles.
  • En collaboration avec nos partenaires de distribution, nous pouvons fournir une logistique de chantier simplifiée.
  • Sur la base de la puissance installée finale, nous veillons aux spécifications UPS correctes.
  • Au besoin, nous pouvons envisager de travailler sur mesure en réalisant des combinaisons uniques de produits et/ou en produisant des variantes particulières de produits.

Les échelles à câbles de Legrand constituent la solution idéale pour de grandes concentrations de câbles. Legrand propose une gamme… meer
Le maintien de la fonction en cas d'incendie Le maintien de la fonction en cas d'incendie représente un… meer
Des solutions monophasées ou triphasées Pour alimenter automates et autres équipements nécessitant une… meer
Armoires Altis™ monoblocs métal… meer
​Conçues en polyester chargé de fibre de verre, elles sont particulièrement adaptées aux ambiances corrosives : industrie, pétrochimie,… meer
Alpivar³ : le condensateur à technologie sous vide Les condensateurs brevetés Alpivar3 sont des… meer
Les blocs différentiels adaptables DX³ types AC, A et Hpi 2P, 3P et 4P jusqu'à 125 A système… meer
Boîte de sol IK-4… meer
Assurent la protection des composants électriques et électroniques (borniers de liaison ou de dérivation, circuits imprimés, capteurs… meer
Van Geel GVZ-8 chapelles Les chapelles peuvent être placées sur des ouvertures de montage spéciales :… meer
Chemins de câbles en fil de Cablofil Certaines parties spécifiques des surfaces de bureaux et des data… meer
Solutions en chemins de câbles Un chemin de câbles de Legrand offre la solution idéale pour acheminer des… meer
Coffrets cache-bornes et coffrets Drivia 13 modules par rangée
Les postes de travail se retrouvent souvent au milieu d’un espace ouvert. Dans ce type de configuration, les colonnes et les mini-colonnes… meer
Les nouveaux contacteurs jusqu'à 25 A remplacent les contacteurs 20 A et procurent donc une augmentation de la puissance maximale… meer
Contacteurs CTX³ et relais thermiques RTX³ Une gamme entièrement renouvelée et étendue de contacteurs… meer
Toute l'offre jusqu'aux disjoncteurs ouverts DMX³
La nouvelle offre modulaire TX³ et DX³ Legrand vous propose des caractéristiques techniques à la pointe de… meer
Les disjoncteurs moteurs MPX³ jusqu’à 100 A La performance sans compromis pour la protection et la commande… meer
Confort optimum de câblage Des avantages innovants pour des chantiers gagnants. Grâce aux innovations… meer
​… meer
Boîtiers en plastique et en métal Petits boîtiers industriels à haut degré de protection pour le placement… meer
La solution par excellence pour le passage des câbles dans les murs et les planchers
Gaines de sol ouvertes, fermées et noyées Les gaines de sol Van Geel permettent d'acheminer les câbles sur… meer
Ventilateurs Des ouës en métals et en… meer
Les goulottes DLP de Legrand offrent la solution idéale pour guider les câbles et amener l'alimentation électrique, les données et d'… meer
La goulotte DLP aluminium garantit une parfaite compatibilité électromagnétique et permet un guidage optimal des câbles dans les angles. Elle… meer
Les goulottes acier GWO 6 et GWO offrent la solution idéale pour guider les câbles et amener l'alimentation, les connexions VDI … meer
Sécurité élevée grâce aux goulottes sans halogène
Les canalisations électriques préfabriquées SCP sur mesure Les solutions sur mesure vous permettent de… meer
Nous proposons deux versions :
Interrupteurs horaires programmables Les interrupteurs horaires de Legrand (par exemple la MicroRex)… meer
Permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes… meer
Des solutions pour garantir aux enveloppes VDI, d'équipement et de distribution de puissance une bonne température, quelles que soient les… meer
Des solutions pour les ambiances froides & humides avec fixation sur rail. Les résistances chauffantes sont indispensables pour prévenir… meer
Coffrets inox 2 portes… meer
Coffrets Atlantic métal… meer
Une gamme de coffrets étanches IP65-IK09 avec de nombreuses astuces permettant de vous faire gagner du temps à la mise en œuvre et de vous… meer
​Conçus en polyester chargé de fibre de verre, ils sont particulièrement adaptés aux ambiances corrosives : industrie, pétrochimie,… meer
Coffrets pour logement et locaux professionnels jusqu'à 125 A de 1 à 4 rangées de 18 modules.
​Echangeur 36 W/°C… meer
La gestion de l'éclairage (lighting management) garantit que vous bénéficiez de la bonne quantité de lumière au moment où vous en avez besoin.… meer
Les canalisations de moyenne puissance Permettent la distribution d'énergies dans les locaux tertiaires par… meer
Assurent la mise sous tension d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé. Protection automatique en cas de bouton-poussoir bloqué… meer
​Ils constituent une protection incontournable pour les installations électriques et les lignes téléphoniques contre les effets indirects de la… meer
Répartition standard Peignes d'alimentation Répartiteurs de rangée Barres cuivre et supports jeux de… meer
Pourquoi un contrat de maintenance et d’intervention ? Les appareils électroniques et les articles d’… meer
Modules de bureau encastrés, montage en saillie sur le bureau ou blocs multiprises Pour toutes les… meer
Sécurité et contrôle, même à distance STOP&GO® CONNECTED est un dispositif de sécurité à coupler à la… meer
Un premier pas vers une économie durable Le simple fait de porter à connaissance des utilisateurs, par… meer
Flexible - Freedom - Floor Avec le Système de sol Soluflex rehaussé, chaque environnement est prêt pour l’… meer
Systèmes de suspension universels et fixations Une solution appropriée à toutes les situations. … meer
Systèmes UPS conventionnels monophasés on-line double conversion Un UPS on-line double conversion avec … meer
Trimod HE Le Trimod HE est un UPS à haute efficacité d’une puissance de 10 à 80 kVA. Le système se compose d… meer
Keor T ​Empreinte réduite avec batteries internes    L’onduleur KEOR T est le seul modèle à 60… meer
Des solutions adaptées pour chaque application
XL³S est une série de tableaux de distribution qui peuvent être utilisés dans la plupart des installations sans exigences … meer
La gamme de télérupteurs Legrand propose des télérupteurs standards, silencieux et silencieux temporisés, ainsi que des auxiliaires… meer
Les transformateurs d'installation protégés Transformateurs monophasés ou triphasés pour alimenter certaines… meer
Alimentations monophasées