Colonnes

Colonnes

Les postes de travail se retrouvent souvent au milieu d’un espace ouvert. Dans ce type de configuration, les colonnes et les mini-colonnes constituent une solution harmonieuse, surtout lorsque l'espace est régulièrement réaménagé. Legrand dispose d'une large gamme de produits modulables au design attractif et en adéquation avec chaque configuration et chaque environnement. De plus, la gamme comprend divers accessoires standard qui procurent des fonctions supplémentaires.


Colonnes et mini-colonnes à clippage direct

  • Longueurs standard :
    • Colonnes : 2,7 m et 3,9 m (plage de réglage de 1,2 m)
    • Mini-colonnes : 0,3 m et 0,68 m
  • 1, 2 et 4 compartiments
  • Couleurs standard : blanc, noir et aluminium
  • Corps et couvercles en alu et/ou PVC (selon la version)
  • Encastrement d’appareillage Mosaic (45 mm) par clippage direct
  • Colonnes à 2 compartiments pouvant être superposées, ce qui permet de réaliser des colonnes de 7,8 m (3,9 m + 3,9 m)
  • Sur demande : autres couleurs, autres longueurs et précâblage
  • Montage possible de différents accessoires, comme des tablettes ou des supports pour écrans TV ou de signalisation
colonnes Clic-in
loading...

Accessoires standard :

  • Cloison de séparation
  • Kit Ovaline (gaine rigide pour alimenter la mini-colonne à partir du faux plafond)
  • Capot de protection pour perche téléscopique
  • Gaine souple Ovaline pour raccordement au chemin de câbles
  • Pied déplaçable (avec ou sans roues)
  • Adaptateur pour rotation de 90° de Mosaic
  • Support pour appareillage modulaire (rail DIN)

Colonnes universelles

  • Longueurs standard :
    • Colonnes : 2,88 m et 3,9 m (plage de réglage de 1,2 m)
    • Mini-colonnes : 0,3 m et 0,68 m
  • 1 et 2 compartiments
  • Couleurs standard : blanc, noir et aluminium
  • Encastrement d’appareillage standard et Mosaic au moyen de boîtes d’encastrement et/ou d’adaptateurs
  • Mise à la terre automatique
  • Sur demande : autres couleurs, autres longueurs et précâblage
  • Montage possible de différents accessoires, comme des tablettes ou des supports pour écrans TV ou de signalisation

Accessoires standard :

  • Cloison de séparation
  • Kit Ovaline (gaine rigide pour alimenter la mini-colonne à partir du plafond)
  • Pied déplaçable (avec ou sans roulettes)
  • Support pour appareillage modulaire (rail DIN)
Colonnes universelles

Colonnes autonomes à clippage direct

  • Longueur standard : corps de 2 m et gaine souple de 1,8 m
  • 1 et 2 compartiments
  • Couleurs standard : blanc, noir et aluminium
  • Corps et couvercles en alu et/ou PVC selon la version
  • Encastrement d’appareillage Mosaic par clippage direct
  • Sur demande : autres couleurs, autres longueurs et précâblage
  • Montage possible de différents accessoires, comme des tablettes ou des supports pour écrans TV ou de signalisation

Accessoires standard :

  • Kit de fixation pour raccordement de la gaine souple au faux plafond
  • Cloison de séparation
  • Adaptateur pour rotation de 90° de Mosaic
  • Support pour appareillage modulaire (rail DIN)
Colonnes autonomes à clippage direc

Colonnes Ovaline

  • Longueur standard : 3,2 m
  • Versions
    • À équiper
    • Équipée de cloison de séparation, sortie de câbles et embase de fixation
  • Matière : aluminium / couleur : aluminium
  • Avec sorties de câbles et sans possibilité d’encastrement d’appareillage
  • Accessoires en option :
    • Dérivation Ovaline à 90°
    • Embase de fixation Ovaline
    • Sortie de câbles Ovaline
    • Kits Ovaline pour montage sur mini-colonne à clippage direct (1 ou 2 compartiments) ou sur mini-colonne universelle (1 compartiment)
Colonnes Ovaline

Mini-colonne mobile

  • 1 version pré-équipée :
    • Longueur de 0,75 m
    • 1 compartiment à clippage direct
    • Matière : aluminium
    • Comprend : 1 double chargeur USB, 7 prises 230 V, 1 tablette blanche, 1 pied avec roulettes, 1 câble de 4 m
  • Autres versions modulables à équiper au choix avec tablette, pied, roulettes et fonctions Mosaic
  • Autres accessoires : voir la colonne standard à clippage direct
colonne mobile

Accessoires

  • Kit gaine souple Ovaline pour raccordement au chemin de câbles
  • Support pour panneau de signalisation
  • Support pour écran TV
  • Tablette sur mini-colonne ou contre colonne
  • Pied déplaçable (avec ou sans roues)
  • Adaptateur pour rotation de 90° de Mosaic
  • Support pour appareillage modulaire (rail DIN)
accessoires

En savoir plus de la nouvelle gamme de colonnes d'énergie

Vous désirez une colonne sur mesure ? Contactez-nous et bénéficiez des connaissances et de l’expérience de Legrand dans le domaine des solutions sur mesure.

Exemples de réalisations possibles :

  • Autre longueur
  • Autre couleur RAL
  • Précâblage
  • Autres fonctions
  • ...