Parafoudres

Parafoudres

​Ils constituent une protection incontournable pour les installations électriques et les lignes téléphoniques contre les effets indirects de la foudre.

Les blocs parafoudres extractables Legrand permettent une mise en œuvre facilitée et une fiabilité accrue. Les cassettes débrochables offre une maintenance sécurisée et sans outil.

loading...
Parafoudre de type 1

Les parafoudres type 1

​Parafoudres modulaires, pour des installations de risque très élevé (25 et 3kA/pôle).

Ils sont constitués d'un support et d'une cassettes de rechange débrochables avec voyant de signalisation : 

  • Vert : parafoudre en état de fonctionnement 
  • Rouge : cassette à remplacer 

Les parafoudres sont équipés d'auxiliaire de signalisation pour report à distance de l'état du parafoudre. 
Disponibles en parafoudre pour protection du tableau général dans une installation équipée de paratonnerre. 


Les parafoudres type 1 et 2

​Parafoudres modulaires pour la protection générale du tableau principal.

Disponibles en 2 capacités d'écoulement Iimp : 12,5 kA et 8 ka par pôle.


​Parafoudre de type 2

Les parafoudres type 2

​Parafoudres modulaires, avec 2 capacités d'écoulement (20 et 40kA). 

Ils sont constitués d'un support et d'une cassette de rechange débrochable avec voyant de signalisation : 

  • Vert : parafoudre en état de fonctionnement 
  • Orange : cassette à remplacer

​Il existe également une offre de parafoudres adaptables. Cette derniière est à associer à des disjoncteurs modulaires.


Parafoudres Type 2 / 3 avec protection intégrée

Avec protection intégrée contre les courants de surcharge et de court-circuit


Parafoudre pour des lignes téléphoniques et des lignes de communication

Ils sont un parfait complément aux parafoudres basse tension. Ils protègent les équipements sensibles tels que : téléphones, modem, fax…des surtensions atmosphériques. 

Les équipements doivent être raccordés sur la ligne téléphonique intérieure.